17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ロングボールポイントL形レンチ BLB
TONE
ピンポンチ PP-02~PP-08
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE

ポンチタガネセット 860H

通常単価(税別)
23,89516,709
税込単価
26,28518,380
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。

  • 商品タイプ
    ポンチ
  • 質量 (g)
    1160
  • 先端硬度
    HRC58°
  • 打撃部硬度
    HRC45°~48°
  • セット内容
    700-190、710-1・2、730-2・4・5、805-12・18・22、815-5・7
  • 特徴
    PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。スタンド付。

型番:

860H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

860Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
質量(g)
1160
先端硬度
HRC58°
打撃部硬度
HRC45°~48°
セット内容
700-190、710-1・2、730-2・4・5、805-12・18・22、815-5・7
特徴
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。スタンド付。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
860H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,89516,709
( 18,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンチタガネセット 860Hの型番860Hのページです。 型番860Hに関する仕様情報を記載しております。
ポンチタガネセット 860Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンチタガネセット 860H
ポンチタガネセット 855B・855BCN
ポンチタガネセット 850B・850BCN
平行ピンポンチセット(八角胴) 750
平行ピンポンチセット(八角胴) 755
テーパーピンポンチセット(八角胴)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格23,89512,267 -12,879 -13,922 -13,535 -9,702 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
質量(g)1160-----
先端硬度HRC58°HRC58°HRC58°HRC58°HRC58°HRC58°
打撃部硬度HRC45°~48°HRC45°~48°HRC45°~48°HRC45°~48°HRC45°~48°HRC45°~48°
セット内容700-190、710-1・2、730-2・4・5、805-12・18・22、815-5・7710-3(センターポンチ)、730-4・5(テーパーピンポンチ)、805-18・22(フラットタガネ)、815-7(エボシタガネ)ホルダー付き710-2(センターポンチ)、730-3・4(テーパーピンポンチ)、805-12・18(フラットタガネ)、815-5(エボシタガネ)ホルダー付き750-2,3,4,5,6,7,ホルダー付755-2,3,4,5,6,7735-1.5,2,3,4,5,6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング