17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポンチタガネセット

通常単価(税別)
4,4294,596特別価格
税込単価
4,8725,056特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊合金を使用。58~60 HRC という大きな硬度に加えて、卓越した靱性と弾力性を実現。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

セット内容

質量

(g)

最小発注数量
センターポンチ(710-2)、テーパーピンポンチ(735-3)、平タガネ(805-12)
207
1個
平行ピンポンチ(715-2、715-3、715-5、715-6)
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4293,821
( 4,203 )
1日目
4,5963,514
( 3,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊合金を使用。58~60 HRC という大きな硬度に加えて、卓越した靱性と弾力性を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンチタガネセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンチタガネセット
ポンチタガネセット 860H
ポンチタガネセット 855B・855BCN
ポンチタガネセット 850B・850BCN
トラスコ中山 英字刻印セット
パッキンポンチセット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズトラスコ中山スリーエッチ
通常価格4,429-23,89512,267 -12,879 -11,246 -22,626 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプポンチポンチポンチポンチ英字刻印セットポンチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト