17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4″HEX電ドルソケット(マグネット付き)

通常単価(税別)
2,7855,580特別価格
税込単価
3,0646,138特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

抜群の高品質でラチェットセットを理想的に補完するHEX電ドルソケットビット。【特長】・精密なはめ合い形...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドリル
  • 全長 (mm)
    60
  • 軸寸法 (mm)
    6.35
  • 差込角 (mm)
    6.35
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

抜群の高品質でラチェットセットを理想的に補完するHEX電ドルソケット

HEXソケットビット
型番サイズ適合ネジ全長
mm
先端外径
φmm
質量
g
仕様
E6-200-5M5mmM2.560817マグネット付
E6-200-5.5M5.5mmM3608.818マグネット付
E6-200-6M6mmM3.5609.418マグネット付
E6-200-7M7mmM46011.021マグネット付
E6-200-8M8mmM56012.023マグネット付
E6-200-9M9mm-6013.026マグネット付
E6-200-10M10mmM66014.732マグネット付
E6-200-11M11mmM76016.037マグネット付
E6-200-12M12mm-6017.041マグネット付
E6-200-13M13mmM86018.548マグネット付

PB SWISS TOOLSのビットは種類・サイズともにバリエーションが豊富

ビット1

ビット1

ビット2

ビット2

PB SWISS TOOLSのビットはなぜダイヤモンドコーティング処理を施さないのか

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。 ダイヤモンドの粒子は ほとんど無くなる。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。
ダイヤモンドの粒子は ほとんど無くなる。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

先端外径

(φmm)

適用ねじ

最小発注数量
5
8
M2.5
1個
5.5
8.8
M3
1個
6
9.4
M3.5
1個
7
11
M4
1個
8
12
M5
1個
10
14.7
M6
1個
12
17
-
1個
13
18.5
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,819
( 3,101 )
1日目
2,785
( 3,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,068
( 3,375 )
1日目
3,076
( 3,384 )
5日目
3,529
( 3,882 )
1日目
4,311
( 4,742 )
5日目
5,1144,867
( 5,354 )
1日目
5,5803,938
( 4,332 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

抜群の高品質でラチェットセットを理想的に補完するHEX電ドルソケットビット。
【特長】
・精密なはめ合い形状。
・ソケットレンチビットも最高度の品質。
・ニッケルメッキにクロムメッキ仕上げ、そして精密な製造工程により、完璧な作業を保証。
・差込角1/4"(6.35mm)。
・マグネット付でボルトやナットの落下を防止。
【用途】
・工業、職人による手工業、DIYなどあらゆる分野に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEX電ドルソケット(マグネット付き)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ネジの締結
5
満足度:5.0
小さなナットを締結するのに使用しています。マグネットがソケットの内部に内蔵されているため、ナットを落とさなくてすみます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4″HEX電ドルソケット(マグネット付き)
1/4″HEX電ドルソケット
3/8″SQロングヘキサゴンビットソケット
電ドル用ヘクスセッター "ストロック" マグネット付
8本組 電ドルソケットセット
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズロブテックスエスコロブテックス
通常価格2,785-2,261 -2,547 -744 -10,3001,858 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目2日目2日目2日目
使用機器電動ドリル電動ドリル-電動ドリル電動インパクトドライバー電動ドリル
全長(mm)60601205077165
軸寸法(mm)6.356.3593---
差込角(mm)6.356.359.5---
よく一緒に購入される商品

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング