ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
LEK-BWIDEX2
2021年06月に販売終了となりました。
光量調節機能付きのLED照明拡大鏡。
【特長】
・30ワット蛍光管と同等の配光特性を持つLED照明。
・長寿命かつ省エネ性能により、強力にサポート。
・配光特性を蛍光管と同等に擦ることで、従来機からの置換が容易。
・光量調節機能付きで、50~100%の間で調整が可能。
・2倍、3倍、4倍の3種類のφ151(直径151mm)レンズが使用可能。
・光源のLEDは30W型蛍光管と同じ形状に成形をされ、発光面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
・照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査に。
・プリント基板や電子部品の外観検査にも最適。