ツール用品技術窓口

確定しました

LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペシリーズ

LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペシリーズ BORELOUPE-F
通常単価(税別)
99,80083,782
税込単価
109,78092,160
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

同軸落射照明とレンズを組み合わせて小径穴専用のルーペ。【特長】・光線の光軸とレンズの視線の光軸が同一。...

詳細を確認

型番:

BORELOUPE-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BORELOUPE-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
2 ~ 3
レンズ寸法(mm)
φ40
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
種類
フリーアーム・クランプ取付式
レンズ有効径(mm)
φ40(ガラスレンズ)
光源
LED
消費電力(W)
3
重量(g)
2000
製品寸法(mm)
全高450
仕様説明
フリーアーム・クランプ取付式
入力電圧(V)
100~240
定格周波数(Hz)
50/60Hz
補足情報
2倍、3倍切り替え式(線倍率)
クランプ可能範囲(mm)
15~60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BORELOUPE-F

種類

重量

(g)

製品寸法

(mm)

仕様説明

最小発注数量
フリーアーム・クランプ取付式
2000
全高450
フリーアーム・クランプ取付式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,80083,782
( 92,160 )
5日目

詳細情報

基本情報

同軸落射照明とレンズを組み合わせて小径穴専用のルーペ。
【特長】
・光線の光軸とレンズの視線の光軸が同一。
・小径穴内部の底面や側面を簡単に目視検査することが可能。
・倍率は2倍と3倍の2つの倍率を標準装備。
・2倍で約150mm、3倍で約50mmの止り穴を検査することが可能。
【用途】
・止まり穴や深溝内の全品検査、量産加工現場での手軽な検査に最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品。
  • 照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能にしました。
  • 倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。
LED穴・溝・内面検査ルーペ(ボアルーペシリーズ) 外観1

BORELOUPE-F
F型はフリーアーム式を採用し、設置、使用の自由度が高い使い勝手の良い製品。

LED穴・溝・内面検査ルーペ(ボアルーペシリーズ) 外観2

BORELOUPE-ST
ST型はロングバー式を採用し、支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能。

仕様

型番BORELOUPE-FBORELOUPE-ST
レンズ倍率ラインナップ2倍、3倍2倍、3倍
レンズ有効径(mm)φ40φ40
レンズ材質光学ガラス光学ガラス
作動距離(mm)2倍/147 3倍/552倍/147 3倍/55
レンズ方式切替式切替式
AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し無し
照明光源白色LED白色LED
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)100~240V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き)
消費電力1.2W1.2W
調光機能無し無し
本体製品重量(kg)21.3
サイズアーム長(mm):600全高(mm):350
横棒長さ(mm):440
横棒/支柱径(mm):φ13/φ16
ヘッド部寸法(mm)112×68×70H112×68×70H
クランプ可能幅(mm)15~6015~60
使用温度範囲0℃~35℃0℃~35℃
防塵・防水保護等級IP30IP30

外形図

LED穴・溝・内面検査ルーペ(ボアルーペシリーズ) 外形図1

BORELOUPE-F

LED穴・溝・内面検査ルーペ(ボアルーペシリーズ) 外形図2

BORELOUPE-ST

開発者からのコメント

EU様のご要望から生まれた製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペシリーズの型番BORELOUPE-Fのページです。 型番BORELOUPE-Fに関する仕様情報を記載しております。
LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q画像を記録する事は可能ですか?
A
できません。この製品は目視検査を目的にしており、カメラとのセットアップはオプションを含めてご用意がございません。
Q最小径は何φですか?
A
対象物の素材や加工状態にもよりますが、2倍:φ5~6(最小径5~6mm)、3倍:φ2~3(最小径2~3mm)程度です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペシリーズ
ルーペ
LEDスタンドルーペ SL-25
LEDアームルーペ L-660
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
メーカーオーツカ光学ホーザンエンジニアホーザンオーツカ光学オーツカ光学
通常価格99,8004,3209,19113,85455,535164,828
通常出荷日5日目3日目1日目2日目3日目2日目
商品タイプスタンドルーペ手持ちルーペスタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)2 / 311 / 523 / 4 / 16 / 1.7532
レンズ寸法(mm)φ4075 / 19Φ10095130220×200
取付タイプクランプ取付式フリーアーム折畳み式スタンド式フレキシブルアームスタンド式フレキシブルアームボックススタンド式テーブルスタンド式
レンズ有効径(mm)φ40(ガラスレンズ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング