17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクエアシリーズ(OSLシリーズ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スクエアシリーズ(OSLシリーズ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OSL-1X2

2021年09月に販売終了となりました。

後継品はございません。

角形レンズと6ワットの直管蛍光管を組み合わせた照明拡大鏡。
【特長】
・レンズは100×140mmの光学ガラス製レンズで、歪が少なく作業者の負担が小さい。
・照明はレンズを挟む様に上下に配置。
・倍率は2倍と4倍の選択式。
・デスクスタンド式、ライトボックス式、ロングアーム式、フリーアーム式をご用意。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査に。
・プリント基板や電子部品の外観検査にも最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
取付タイプ
クランプ取付式スタンド
種類
ライトボックス(透過照明付)
消費電力(W)
36
重量(g)
6500
製品寸法(mm)
全高425
仕様説明
ライトボックス(透過照明)付
補足情報
固定式レンズ
ボックス寸法(mm)
-
クランプ可能範囲(mm)
-
ランプ
FL6N(4本使用)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト