17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラウンドシリーズ・調光なし(SKKシリーズ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラウンドシリーズ・調光なし(SKKシリーズ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKK-BX2

2018年02月に販売終了となりました。

生産性や品質向上に活躍している照明拡大鏡シリーズ。低価格ながら故障が少なく、高い信頼性を誇ります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
レンズ寸法(mm)
φ130
外径(mm)
φ230
取付タイプ
クランプ取付式スタンド
種類
テーブルスタンド式
シリーズ(種類)
ラウンド
消費電力(W)
23
重量(g)
2700(レンズ含まず)
製品寸法(mm)
全高330
仕様説明
テーブルスタンド式
補足情報
レンズ交換可

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト