17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイドシリーズ(調光なし) LEKsワイドシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイドシリーズ(調光なし) LEKsワイドシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LEKS-CFWIDEX2

2021年06月に販売終了となりました。

30W蛍光管と同等の配光特性を持つ、ON/OFF式のLED照明拡大鏡。
【特長】
・30W円形蛍光管型に成型されたLEDを装着した照明拡大鏡。
・配光特性を蛍光管と同等にする事で、従来機からの置換を容易にしている。
・光量調節機能は無く、ON/OFFのみ可能。
・ワイド交換レンズシステムに対応。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査に。
・プリント基板や電子部品の外観検査にも最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
レンズ寸法(mm)
φ150
外径(mm)
φ250
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
種類
コンパクトフリーアーム・クランプ取付式
シリーズ(種類)
ワイド
消費電力(W)
15
重量(g)
3100(レンズ含まず)
製品寸法(mm)
全高460
仕様説明
コンパクトフリーアーム・クランプ取付式
入力電圧(V)
100~240

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト