17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LED照明拡大鏡(調光付) LSKシリーズ
  • LSK-B
  • LSK-CF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED照明拡大鏡(調光付) LSKシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LSK-BWIDEX2

2021年06月に販売終了となりました。

照明の光量調節機能の付いた照明拡大鏡。
【特長】
・白色LEDを光源に採用した照明拡大鏡。
・対物側に樹脂製拡散板を装着して有り、LED特有のギラツキを抑制している。
・レンズは交換式に対応。
・光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を30W蛍光管と同等レベルに致しました。
・照明は調光ツマミにより、明るさを100%~10%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
・レンズアダプター「LA-1」を使用する事で、Φ150mmのワイド交換レンズと、Φ130mmのラウンドシリーズ交換レンズを共用する事が可能になります。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査に。
・プリント基板や電子部品の外観検査にも最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ150
外径(mm)
φ263
取付タイプ
テーブルスタンド式
種類
テーブルスタンド式
光源
LED
調光機能
10~100%
シリーズ(種類)
ワイド
消費電力(W)
12

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト