ツール用品技術窓口

クランプでデスクに固定して使用するフリーアーム式の拡大鏡です。【特長】・LED専用として新規設計された...
詳細を確認クランプでデスクに固定して使用するフリーアーム式の拡大鏡です。
【特長】
・LED専用として新規設計されたスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しています。
・フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
・ON/OFFスイッチをヘッド部に配置し、操作性を向上させました。
・強度と作業性を考慮して新規設計されたクランプ取付部は、小型化により作業スペースを邪魔しません。
・ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
【主な用途】
・金属製部品、樹脂製部品や各種製品の外観目視検査
・プリント基板や電子部品の外観目視検査

SKKL-Fシリーズの外観

SKKL-Fシリーズの寸法図 単位:mm
| レンズ | |
|---|---|
| 倍率ラインナップ | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
| 照明 | |
|---|---|
| 光源 | 高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 |
| 入力電圧 | 100~240V 50/60Hz Aプラグ |
| 消費電力 | 9W(電圧:100~125V)、10W(電圧:200~240V) |
| 待機電力 | 0W |
| 調光機能 | なし |
| 本体 | |
|---|---|
| 重量(kg) | 2.0(レンズ含まず・本体重量) |
| アーム長(mm) | 1,000 |
| ヘッド部径(mm) | 226 |
| 支柱径/横棒径(mm) | 16/13 |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ |
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

池田レンズ工業
メタルホルダールーペ 4~20倍率
3.5通常価格(税別):1,900円~

ANMO
デジタル顕微鏡 Dino-Lite
3通常価格(税別):25,273円~

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):14,776円

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~

トラスコ中山
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
4.5通常価格(税別):1,613円~

シンワ測定
双眼ヘッドルーペ(1.5~3倍)
4通常価格(税別):1,439円~

京葉光器
カップ式ルーペ(ピント調節可)
4通常価格(税別):1,800円~

シンワ測定
点検鏡 拡大鏡(丸型・楕円型)
4通常価格(税別):1,316円~