17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイクツールセット 470シリーズ

通常単価(税別)
8,3118,358特別価格
税込単価
9,1429,194特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

最低限のメンテナンス工具の揃った、コンパクトサイズのバイクツールセット。【特長】・コンパクトサイズにて...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バイクツールセットの概要

バイクツールセット:関連画像

バイクツールセット 各部品 イメージ

バイクツールセット:関連画像

バイクツールセット 組立・磁力方向 イメージ

バイクツールセットの詳細

470 KIICHI CN セット内容

バイクツールセット:関連画像

バイクツールセット 470 KIICHI CN イメージ

  • 六角棒レンチ(5mm)
  • ビットアダプター
  • プラスビット(#2)
  • ヘックスビット(3・4・6mm)
  • タイヤレバー×2本

470BLACKCN セット内容

バイクツールセット:関連画像

バイクツールセット 470BLACKCN イメージ

  • 六角棒レンチ(5mm)
  • ビットアダプター
  • マイナスビット(5.5×0.8mm)
  • プラスビット(#2)
  • ヘクスローブビット(T25)
  • ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)
  • タイヤレバー×2本
  • 質量(g):100

470BLUECN セット内容

バイクツールセット:関連画像

バイクツールセット 470BLUECN イメージ

  • 六角棒レンチ(5mm)
  • ビットアダプター
  • マイナスビット(5.5×0.8mm)
  • プラスビット(#2)
  • ヘクスローブビット(T25)
  • ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)
  • タイヤレバー×2本
  • 質量(g):100

470CN セット内容

バイクツールセット:関連画像

バイクツールセット 470CN イメージ

  • 六角棒レンチ(5mm)
  • ビットアダプター
  • マイナスビット(5.5×0.8mm)
  • プラスビット(#2)
  • ヘクスローブビット(T25)
  • ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)
  • タイヤレバー×2本
  • 質量(g):100

470YELLOWCN セット内容

バイクツールセット:関連画像

バイクツールセット 470YELLOWCN イメージ

  • 六角棒レンチ(5mm)
  • ビットアダプター
  • マイナスビット(5.5×0.8mm)
  • プラスビット(#2)
  • ヘクスローブビット(T25)
  • ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)
  • タイヤレバー×2本
  • 質量(g):100

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

トラスココード

セット内容

ボディ-カラー

最小発注数量
5.5
0.8
2 ~ 6
-
六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2mm、2.5mm、3mm、4mm、6mm、タイヤレバー2本
ブラック
1個
5.5
0.8
2 ~ 6
-
六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2mm、2.5mm、3mm、4mm、6mm、タイヤレバー2本
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3586,412
( 7,053 )
2日目
8,3116,412
( 7,053 )
2日目

詳細情報

基本情報

最低限のメンテナンス工具の揃った、コンパクトサイズのバイクツールセット。
【特長】
・コンパクトサイズにて軽量。
・優れた携帯性と作業性。
【用途】
・サイクリングや補修用として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイクツールセット 470シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイクツールセット 470シリーズ
先端強化ビット(両頭) DRB14シリーズ
サキスボスリムトーションビット(両頭・マグネット入り) SDT5Pシリーズ
先端強化ビット(片頭) DRB16シリーズ
両頭 剛彩ビット 赤 マグネット入り GS5Pシリーズ
1/4" HEX段付ビットセット(30本組)
メーカーPBスイスツールズベッセルベッセルベッセルベッセルPBスイスツールズ
通常価格8,311-542 -1,616 -748 -914 -20,354
通常出荷日2日目4日目1日目〜2日目1日目90日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.1 / No.2 / No.3
マグネットなしありありありありなし
両頭/片頭片頭両頭両頭片頭両頭片頭
単品/セット/パックセットパックパックパックパックセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング