17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • 単品/セット/パック

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8″SQヘキサゴンビットソケット

通常単価(税別)
2,473
税込単価
2,720
通常出荷日:1日目

軸部とソケット部が一体で抜群の強度を誇るヘキサゴンビットソケット。【特長】・日本から依頼して製造し、定...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

単品/セット/パック

トラスココード

セット内容

適合ネジ

ビット入数

最小発注数量
7
単品
764-6381
-
-
-
1個
10
単品
764-6348
-
M12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473
( 2,720 )
1日目
2,473
( 2,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

軸部とソケット部が一体で抜群の強度を誇るヘキサゴンビットソケット。
【特長】
・日本から依頼して製造し、定番化になった商品。
・特別な鋼材を使用しているため、強度が抜群。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

商品情報

3/8"SQヘキサゴンビットソケットの詳細

3/8″SQヘキサゴンビットソケット:関連画像

3/8"SQヘキサゴンビットソケット V10-210-7 イメージ

3/8"SQヘキサゴンビットソケットの寸法

品番 サイズ
mm
適合キャップ
スクリュー
適合セット
スクリュー
軸長
mm
全長
mm
質量
V10-210-4 4 5 8 28 55 40
V10-210-5 5 6 10 28 55 42
V10-210-6 6 8 12-14 28 55 45
V10-210-7 7     28 55 48
V10-210-8 8 10 16 28 55 51
V10-210-10 10 12 18-20 28 55 58

V10-210/SET:セット内容/V10-210-4、5、6、7、8、10の6本組。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8″SQヘキサゴンビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8″SQヘキサゴンビットソケット
1/4″HEX段付ロングマイナスビット
1/4″HEX段付マイナスビット
1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット
1/4″HEX段付ポジドライブビットロング
1/4″HEX段付ポジドライブビット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,473830 -650 -1,045945656 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状六角マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)ポジドライブポジドライブ
全長(mm)557550509550
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
刃先長(mm)285024247024

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング