17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4″HEX段付ポジドライブビットロング

通常単価(税別)
945
税込単価
1,040
通常出荷日:1日目

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きロングポジドライブビット。【特長】・差込角:1...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4"HEX段付ポジドライブビット_ロング イメージ

1/4"HEX段付ポジドライブビット_ロング イメージ

 
型番サイズ軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
E6L-192-1PZ15709516
E6L-192-2PZ26709520.5
E6L-192-3PZ38709530.5

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・ポジドライブ

  • 先端部軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・ポジドライブ

先端部軸径

(mm)

最小発注数量
PZ1
5
1個
PZ2
6
1個
PZ3
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きロングポジドライブビット。
【特長】
・差込角:1/4"(6.3mm)六角。
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEX段付ポジドライブビットロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4″HEX段付ポジドライブビットロング
1/4″HEX段付トルクスプラスビット
1/4″HEX段付ポジドライブビット
1/4″HEX段付へクスローブビット
1/4″HEX段付プラスビット_ロング
1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格945649 -656 -649 -765523
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
先端形状ポジドライブトルクスプラスポジドライブトルクスプラス(+)プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)955050509550
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング