17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

1/4″HEX段付へクスローブビット

通常単価(税別)
649888
税込単価
714977
通常出荷日:1日目~2日目

強度と精度に優れた差込角1/4"HEX段付へクスローブビット。【特長】・強度と精度に優れた差込角。【用...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

適合ネジ

最小発注数量
T5
-
1個
T6
-
5個
T7
M2.5
1個
T8
M2.5
1個
T9
M3
1個
T10
M3-3.5
1個
T15
M3.5-4
1個
T20
M4-5
1個
T27
-
1個
T30
M6-7
1個
T40
M7-8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
651
( 716 )
1日目
888
( 977 )
2日目
649
( 714 )
1日目
649
( 714 )
1日目
649
( 714 )
1日目
651
( 716 )
1日目
651
( 716 )
1日目
651
( 716 )
1日目
651
( 716 )
1日目
651
( 716 )
1日目
784
( 862 )
1日目

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"HEX段付へクスローブビット。
【特長】
・強度と精度に優れた差込角。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4″HEX段付へクスローブビット:関連画像

1/4"HEX段付へクスローブビット イメージ1

1/4″HEX段付へクスローブビット:関連画像

1/4"HEX段付へクスローブビット イメージ2

1/4"HEX段付へクスローブビットの寸法

  • 全長:50mm
  • 軸長:24mm
  • ボール溝中心から後端までの長さ:9mm
  • 差込角:1/4"(6.3mm)hex

型番サイズ質量(g)
E6-400-5T57.5
E6-400-6T67.5
E6-400-7T78
E6-400-8T88
E6-400-9T98
E6-400-10T108
E6-400-15T159
E6-400-20T209
E6-400-25T2510
E6-400-27T2710.5
E6-400-30T3011
E6-400-40T4013

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEX段付へクスローブビットのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
自製品に対するいたずら防止
3
満足度:3.0
コスト的には満足だが、耐久性がいまいち。 比較的トルクの小さな電ドラを 気を付けながら使用していますが、先端が捻じれてい...もっと読む
1人が参考にしています。
量産製品に対してネジの搭載を行う際の検討用として使用
4
満足度:4.0
量産製品に対してネジの搭載を行う際の検討用として使っています。何種類かこのサイズのトルクスビットを数社から購入して試した...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4″HEX段付へクスローブビット
1/4″HEX段付トルクスプラスビット
1/4″HEX段付ポジドライブビット
1/4″HEX段付ポジドライブビットロング
1/4″HEX段付プラスビット_ロング
1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格649-649 -656 -945765523
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状トルクストルクスプラスポジドライブポジドライブプラス(+)プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)505050959550
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング