17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4″HEXマイナスビット(ショート):関連画像
 
型番刃先厚
mm
刃先幅
mm
全長
mm
質量
g
C6-135-10.53.5254
C6-135-20.64254
C6-135-30.85.5255
C6-135-416256
C6-135-51.28255.5
C6-135-61.610257.5

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

トラスココード

最小発注数量
3.5
0.5
448-3677
1個
4
0.6
448-3685
1個
5.5
0.8
448-3693
1個
6.25
1
448-3707
1個
8
1.2
448-3715
1個
10
1.6
448-3723
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
1日目
789
( 868 )
1日目
694
( 763 )
1日目
694
( 763 )
1日目
1,041
( 1,145 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のショートマイナスビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEXマイナスビット(ショート)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組み立て作業
5
満足度:5.0
ビットの色はミスミ様の商品画像は黒かガンメタに見えますが、実際はこげ茶色です。 PB 社のマイナスドライバーはネジを傷...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4″HEXマイナスビット(ショート)
1/4″HEX段付マイナスビット
1/4″HEX TORQSETビット
1/4″HEX六角ビット
1/4″HEXトリウイングビット
1/4″HEX四角ビット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格694-650 -807 -791 -816 -678 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)特殊六角特殊スクエア
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)255025252525
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング