17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

1/4″HEXプラスビット

通常単価(税別)
6821,045
税込単価
7501,150
通常出荷日:1日目

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のプラスビット。【特長】・専門業者で特別に開発された鋼...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
No.0
25
448-3880
1個
No.1
25
448-3898
1個
No.2
25
448-3901
1個
No.3
25
448-3910
1個
No.4
33
448-3928
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683
( 751 )
1日目
685
( 754 )
1日目
682
( 750 )
1日目
682
( 750 )
1日目
1,045
( 1,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のプラスビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4″HEXプラスビット:関連画像

1/4"HEXプラスビット イメージ

 
型番サイズ全長
mm
質量
g
C6-190-0#0254.5
C6-190-1#1255
C6-190-2#2255
C6-190-3#3255
C6-190-4#43312

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEXプラスビットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組み立て作業
5
満足度:5.0
ビットの色はミスミ様の商品画像は黄に見えますが、実際はブロンズ色です。 同価格帯の他社のダイヤモンド コーティング ビ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4″HEXプラスビット
1/4″HEX段付プラスビット_ロング
1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ
1/4″HEXヘクスローブビット
1/4″HEXポジドライブビット
1/4″HEX段付トルクスプラスビット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格682-765523623 -586 -649 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)トルクスポジドライブトルクスプラス
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング