17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4″HEX TORQSETビット

通常単価(税別)
807897
税込単価
888987
通常出荷日:1日目~2日目

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のTORQSETビット。【特長】・専門業者で特別に開発...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1/4″HEX TORQSETビットの詳細

1/4″HEX TORQSETビット:関連画像

1/4″HEX TORQSETビット イメージ

1/4″HEX TORQSETビットの寸法

品番 全長
mm
質量
g
C6-187-0 25 5
C6-187-1 25 5
C6-187-2 25 5
C6-187-3 25 5
C6-187-4 25 5
C6-187-5 25 5
C6-187-6 25 5
C6-187-8 25 5.5
C6-187-10 25 5.5

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

刃先サイズ

最小発注数量
448-3731
0
1個
448-3740
1
1個
448-3766
2
1個
448-3774
3
1個
448-3782
4
1個
448-3791
5
1個
448-3804
6
1個
448-3812
8
1個
448-3758
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897
( 987 )
1日目
897
( 987 )
1日目
897
( 987 )
1日目
897
( 987 )
1日目
897
( 987 )
1日目
897
( 987 )
1日目
897
( 987 )
1日目
897
( 987 )
1日目
807
( 888 )
2日目

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のTORQSETビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEX TORQSETビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4″HEX TORQSETビット
1/4″HEX段付マイナスビット
1/4″HEX六角ビット
1/4″HEXトリウイングビット
1/4″HEXマイナスビット(ショート)
1/4″HEX四角ビット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格807-650 -791 -816 -694 -678 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状特殊マイナス(-)六角特殊マイナス(-)スクエア
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)255025252525
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング