17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4″HEX SNAKE-EYESビット

通常単価(税別)
9581,236
税込単価
1,0541,360
通常出荷日:1日目

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYESビット。【特長】・専門業者で特別...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

突起部外側長さ

(mm)

最小発注数量
3.3
1個
5.0
1個
6.2
1個
7.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958
( 1,054 )
1日目
1,006
( 1,107 )
1日目
1,236
( 1,360 )
1日目
1,171
( 1,288 )
1日目

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYESビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4″HEX SNAKE-EYESビット:関連画像

1/4"HEX SNAKE-EYESビット イメージ

 
型番全長
mm
質量
g
C6-188-103912
C6-188-123912
C6-188-43912
C6-188-83912

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEX SNAKE-EYESビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4″HEX SNAKE-EYESビット
1/4″HEX TORQSETビット
1/4″HEX段付マイナスビット
1/4″HEX六角ビット
1/4″HEXトリウイングビット
1/4″HEXマイナスビット(ショート)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格958-807 -650 -791 -816 -694 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
先端形状特殊特殊マイナス(-)六角特殊マイナス(-)
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)392550252525
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング