17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バール

通常単価(税別)
14,66010,748
税込単価
16,12611,823
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

優れた靭性と高い硬度を備えたバール。【特長】・バネ鋼ベースの特殊合金【用途】・工業、建設業、上げ、移動

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    28
  • 全長 (mm)
    500
  • 胴サイズ
    18
  • 質量 (g)
    868

型番:

830
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

830の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
28
全長(mm)
500
胴サイズ
18
質量(g)
868

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,66010,748
( 11,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れた靭性と高い硬度を備えたバール。
【特長】
・バネ鋼ベースの特殊合金
【用途】
・工業、建設業、上げ、移動

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バールの型番830のページです。 型番830に関する仕様情報を記載しております。
バールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バール
タガネ(側面刃付)
タガネ(側面刃付きベントタイプ)
スロットタガネ
タガネ 803
電工用平タガネ
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格14,6606,6646,3622,9975,4463,846
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃幅(mm)282626262610
全長(mm)500235235235235250
胴サイズ1826x726x726×7mm26x78mm
質量(g)868260260260260-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング