17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タガネ(チス・ロング)

通常単価(税別)
2,4733,670
税込単価
2,7204,037
通常出荷日:1日目

全体を油焼入れで再研磨可能なタガネ(チス/ロング)。【特長】・油焼入れ処理を施した鋼材なので、刃を鋭く...

詳細を確認
  • 備考
    打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製品イメージ
 
型番商品コード
000501
全長
mm
胴サイズ質量
g
825-1316001200φ6.5(直径6.5mm)49
825-3316003250φ8(直径8mm)92
825-5316005250φ10(直径10mm)143
  • ※ 研磨の際は200℃以下で処理して下さい(表面が赤くならない程度)。熱処理の効果が薄れてしまいます。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 胴サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

胴サイズ

質量

(g)

最小発注数量
200
6.5
49
1個
250
8
92
1個
250
10
143
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473
( 2,720 )
1日目
3,058
( 3,364 )
1日目
3,670
( 4,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

全体を油焼入れで再研磨可能なタガネ(チス/ロング)。
【特長】
・油焼入れ処理を施した鋼材なので、刃を鋭く保つ。
・反力が少なく、打撃量をしっかりとワークに伝えることが可能。
・先端は研磨することで何度も使用可能。
・赤いパウダーコーティングによって錆に強く、滑りにくい仕様。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タガネ(チス・ロング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タガネ(チス・ロング)
タガネ(フラット・ロング)
タガネ(フラット)
タガネ 800
タガネ(エボシ)
タガネ 803
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,473-2,284 -1,716 -2,901 -2,478 -5,446
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
備考打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護しています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護しています。刃先の再研磨が可能で経済的。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング