17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクレーパー

通常単価(税別)
6,1614,109
税込単価
6,7774,520
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

握りやすいマルチクラフトハンドル採用のシールスクレーパーです。

  • 刃幅 (mm)
    24
  • 全長 (mm)
    255
  • 刃先厚 (mm)
    2
  • 軸長
    145
  • 質量 (g)
    146

型番:

674-8-145
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

674-8-145の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
24
全長(mm)
255
刃先厚(mm)
2
軸長
145
質量(g)
146
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
674-8-145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1614,109
( 4,520 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

握りやすいマルチクラフトハンドル採用のシールスクレーパーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパーの型番674-8-145のページです。 型番674-8-145に関する仕様情報を記載しております。
スクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパー
タガネ(側面刃付)
バール
タガネ(側面刃付きベントタイプ)
スロットタガネ
タガネ 803
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格6,1616,66414,6606,3622,9975,446
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃幅(mm)242628262626
全長(mm)255235500235235235
刃先厚(mm)2-----
軸長145-----
質量(g)146260868260260260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング