17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

油性ペイントマーカー 太字角芯

通常単価(税別)
306350
税込単価
337385
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・金属、ガラス、プラスチックなど様々な素材に筆記可能で定着性があります。・高い隠蔽性で黒い面で...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4902778125304
337-1191
10
1個
4902778125311
337-1204
10
1個
4902778125335
352-7697
10
1個
4902778125342
352-7701
10
1個
4902778125366
352-7719
10
10個
4902778125373
352-7727
10
1個
4902778125359
337-1212
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306
( 337 )
1日目
306
( 337 )
1日目
306
( 337 )
1日目
306
( 337 )
1日目
350
( 385 )
4日目
306
( 337 )
1日目
306
( 337 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、ガラス、プラスチックなど様々な素材に筆記可能で定着性があります。
・高い隠蔽性で黒い面でも発色し、優れた描線乾燥性をもっています。
【用途】
・工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長
不透明油性マーカーなので、黒の上でも鮮やかに発色します。

 
  • 品種…シングル
  • 描線幅…8.5mm
  • インク主溶剤…キシレン
  • インク着色材
    白=白顔料
    黒=カーボンブラック
    金・銀=金属粉顔料
    その他=白顔料+着色染料
 

代表的な用途

型番金属ガラスプラスチックゴム(黒)木材
PX-30
※書けるが裏抜け
・裏うつりする

◎クッキリ書けて、こすれにも強い          ○書けるが、表面状態に影響される

使用方法・使用事例

使用方法

(1)キャップを押さえたまま軸を振り、中のボールをよく動かして下さい。キャップを手で押さえずに振るとキャップが外れ、ペン先が抜けたりインクが飛び散ることがあります。
     キャップ内にインクがたまる場合がありますので、キャップを取る際はご注意下さい。

(2)不要な紙の上でペン先をインクがしみ出るまで押して下さい。
    インクを出しすぎるとボタ落ちることがありますのでご注意下さい。

(3)インクの出が悪くなってきたら(1)・(2)を繰り返して下さい。
    ※ご使用後は必ず最後までキャップをしめて横置きで保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ペイントマーカー 太字角芯のレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
ワーク材への記入
3
満足度:3.0
金属面へ記入していますが、しっかりと表記できます。 当たり前のことですが、文字部分が盛ったようになりますので、ワークをレ...もっと読む
0人が参考にしています。
マーキング
5
満足度:5.0
どんな面でも発色が良く鮮やかです。ずっとリピートして使っています。
0人が参考にしています。
樹脂部品へのマーキングに使用
5
満足度:5.0
黒や色の濃い部品や、金型にマーキングする際に、油性マジックだと文字が見えにくいですが、このマーカーなら文字がハッキリ認識...もっと読む
0人が参考にしています。
金型のマーキング用に
5
満足度:5.0
金型のマーキング用に購入しています。リピート購入です。 ポカヨケの為に、金型に色を変えてマーキングしています。 油を使用...もっと読む
0人が参考にしています。
布の表示に使用
4
満足度:4.0
生地を検査する際、欠点を表示するのに使用しています。乾きも早く、すぐに重ねても、移らないので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ペイントマーカー 太字角芯
“油性ダーマトグラフ”
油性工業用メタリックマーカー(中字)
工業用マーカー“ペイントスティック B”
耐芯ペイントマーカー 中字
建築・工業用 極上ペイントマーカー
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆トラスコ中山LACO(LA-CO社)祥碩堂TAKAGI
通常価格306-1,440490 -350 -257207
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目3日目
商品タイプ工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー-工業用マーカー
文字サイズ太字-中字太字-中字
用途樹脂 / ガラス / ゴム / 紙 / 硝子 / 鉄金属 / 皮革 / 硝子 / プラスチック溶接箇所 / 樹脂 / 木材 / 鋼材建築部材-金属 / ガラス / 木材 / プラスチック
文字サイズ詳細太字角芯-----
質量(g)44.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング