ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

梱包用マーカー パワフルブラック

梱包用マーカー パワフルブラック PTNMK24
  • PTNMK24
  • PTNMK30P24
通常単価(税別)
236
税込単価
260
通常出荷日:1日目

【特長】・クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。・透明素材に書いてもハッキリ...

詳細を確認

型番:

PTNMK24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTNMK24の仕様・寸法情報

商品タイプ
工業用マーカー
文字サイズ
中字
箱入数(本)
-
軸径(mm)
19
厚さ(mm)
22.3
全長(mm)
125.7
トラスココード
342-6793
質量(g)
20.9
材質(本体)
油性顔料インク・軸材質:再生PP
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PTNMK24

箱入数

(本)

軸径

(mm)

厚さ

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
-
19
22.3
125.7
342-6793
20.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236
( 260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。
・透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。
・こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。
・グリーン購入法適合商品です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ文字サイズ
PTNMK24工業用マーカー中字

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

梱包用マーカー パワフルブラックの型番PTNMK24のページです。 型番PTNMK24に関する仕様情報を記載しております。
梱包用マーカー パワフルブラックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ダンボールへの筆記
5
満足度:5.0
梱包にOPPテープを多用するのですが、テープの上から記載しても弾きません。筆記直後にこすると流石に滲みますが、数秒でほと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梱包用マーカー パワフルブラック
建築・工業用 極上ペイントマーカー
鉄鋼用マーカー 極太
工業用マーカー“ホワイト”
工業用マーカー“ペイントスティック B”
工業用マーカー“クイック・スティックミニ”
メーカー三菱鉛筆TAKAGIサクラクレパスぺんてるLACO(LA-CO社)LACO(LA-CO社)
通常価格236207459 -200 -325 -1,047
通常出荷日1日目3日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー
---
文字サイズ中字中字極太-太字細字
材質(本体)油性顔料インク・軸材質:再生PP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング