17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

通常単価(税別)
3,787
税込単価
4,166
通常出荷日:2日目

【特長】・水置換性です・湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します・透明なワックス状薄膜・高...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • トラスココード
    423-9725
  • 内容量
    1本(377mL)

型番:

L00316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L00316の仕様・寸法情報

種類
液体
トラスココード
423-9725
内容量
1本(377mL)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
L00316

内容量

最小発注数量
1本(377mL)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,787
( 4,166 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水置換性です
・湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します
・透明なワックス状薄膜
・高性能防錆防蝕(約2年)
・焼き付き防止
・防湿・防塵かつ振動にも強い
・オゾン層を破壊しない
・CFC、塩素系溶剤やシリコンを含まない
・不燃性・絶縁性
・繊維・プラスチック・ゴム・ペンキ等を侵さない
・NSF H2グレード登録
【用途】
・過酷な環境での防錆防蝕保護に
・林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に
・車両や輸送装置の防錆に
・その他、部品・装置の長期保管等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"の型番L00316のページです。 型番L00316に関する仕様情報を記載しております。
高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械装置の防錆
5
満足度:5.0
噴射直後はきついバニラっぽい臭いですが、やがて収まります。防錆力は強力でピカイチです。半面、厚く塗り過ぎると、除去するの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"
油性防錆剤 CP-3
防錆潤滑剤アロンペネット
スプレーグリス 防錆潤滑剤
ミスミ 浸透防錆潤滑剤
メカヒビターOS-3
メーカーITW日本メカケミカル東亜合成スリーボンドミスミ日本メカケミカル
通常価格3,7878,517 -1,7841,4854,880 -15,811
通常出荷日2日目3日目1日目1日目1日目4日目
種類液体液体スプレースプレースプレー液体
トラスココード423-9725-----
内容量1本(377mL)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト