17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品機械用チェーンスプレー

通常単価(税別)
1,179
税込単価
1,297
通常出荷日:1日目

【特長】・水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れてい...

詳細を確認

型番:

R15610
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R15610の仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
トラスココード
376-0880
内容量
1本(400ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R15610

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(400ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179
( 1,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。
【用途】
・オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品機械用チェーンスプレーの型番R15610のページです。 型番R15610に関する仕様情報を記載しております。
食品機械用チェーンスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品機械用チェーンスプレー
食品機械用多目的潤滑スプレー
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L
食品機械用潤滑剤スミテックFG901
メーカーITWITW住鉱潤滑剤ヘンケルクリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤
通常価格1,1791,8405,187 -1,87833,086 -51,472
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目9日目1日目
種類スプレースプレーオイルペーストペーストペースト
最高使用温度~200℃~300℃~200℃~300℃~200℃~300℃
最低使用温度~-20℃~-200℃~-40℃~-40℃~-40℃~-30℃
トラスココード376-0880376-0928----
内容量1本(400ml)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング