CFC Free 電子機器用クリーナー
- 通常単価(税別)
- 4,298円4,093円
- 税込単価
- 4,728円4,502円
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:1日目
【特長】・ノンフロンで水洗い拭き取りが不要です。・表面に残渣を残すことなく迅速に浸透し、急速に蒸発しま...
詳細を確認- 種類
- 液体
- トラスココード
410-0590
- 内容量
1本(459ml)
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
CFC Free 電子機器用クリーナーの型番L03116のページです。
型番L03116に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ITW | ITW | エスコ | スリーボンド | 横浜油脂工業 | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) |
| 4,298円 | 2,184円 | 2,474円 | 1,957円 | 13,953円 | 5,377円 |
| 1日目 | 4日目 | 1日目 | 1日目 | 3日目 | 3日目 |
| 液体 | スプレー | スプレー | 液体 | 液体 | 液体 |
| 410-0590 | 376-0910 | - | - | - | - |
| 1本(459ml) | 1本(300ml) | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。