17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電ドリルドライバー(12V)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電ドリルドライバー(12V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ6470NKN-B

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ねじ締めから大径穴あけまで、補助ハンドル付きで作業が楽です
・キーレスチャック(Φ1.5~13mm)
・カドミウムを使用しないニッケル水素電池採用(EZ6470NKN-Bは付属しません)
【用途】
・ネジ締め:建築大工業、内装業、電気工事業、管工事業、サッシ業
・穴あけ:サッシ業、板金業、電気工事業、管工事業
【仕様】
・締め付け能力:小ネジ M3~5mm、木ねじ Φ2.1~6.8mm、木工 Φ3~30mm
【付属品】
・磁石付ドライバービット#2(+)65mm
・補助ハンドル
※以下はEZ6470NKN-Bにのみ付属します。
・電池パック(EZ9200S)×2個
・充電器(EZ0L80)
・プラスチックケース(EZ9627)

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
12
充電式
重量(g)
1700
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
無負荷回転数高速(min-1)
180~1200
無負荷回転数低速(min-1)
50~330
最大締付トルク高速(N・m)
6.4
最大締付トルク低速(N・m)
22.6
トラスココード
422-9045
付属品
磁石付ドライバービット#2(+)65mm、電池パック(EZ9200S)、充電器(EZ0L80)、プラスチックケース(EZ9627)、補助ハンドル
クラッチ作動トルク
18段切替
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト