17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

通常単価(税別)
22,012特別価格
税込単価
24,213特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・きめ細かな21段クラッチ搭載です。・本体+電池パックで630gの超軽量です。

  • 充電式
  • 重量 (g)
    450
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • 詳細タイプ
    本体のみ
  • 無負荷回転数高速 (min-1)
    0~900
  • 無負荷回転数低速 (min-1)
    0~300
  • 最大締付トルク高速 (N・m)
    2.0
  • 最大締付トルク低速 (N・m)
    6.0
  • ビット対辺
    6.35mm
  • トラスココード
    422-9142
  • 特長
    きめ細かな21段クラッチ搭載です。本体+電池パックで630gの超軽量です。使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテムです。一体型『引掛けリング』を採用し、カラビナの使用により、落下防止します。
  • 付属品
    リチウムイオン電池パック(EZ9L20)2個急速充電器(EZ0L20)
  • 連続作業量目安(1充電)
    小ねじ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本
  • 締め付け能力
    米松(φ3.8×25mm)約270本テクスねじ・鉄(φ4×13mm±0.8mm)約140本
  • 穴あけ能力
    木工4.1mm、金工8mm
  • 充電時間
    35分(実用充電)、60分(フル充電)

型番:

EZ7420X-B
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ7420X-Bの仕様・寸法情報

充電式
重量(g)
450
販売セット内容
本体のみ
詳細タイプ
本体のみ
無負荷回転数高速(min-1)
0~900
無負荷回転数低速(min-1)
0~300
最大締付トルク高速(N・m)
2.0
最大締付トルク低速(N・m)
6.0
ビット対辺
6.35mm
トラスココード
422-9142
特長
きめ細かな21段クラッチ搭載です。本体+電池パックで630gの超軽量です。使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテムです。一体型『引掛けリング』を採用し、カラビナの使用により、落下防止します。
付属品
リチウムイオン電池パック(EZ9L20)2個急速充電器(EZ0L20)
連続作業量目安(1充電)
小ねじ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本
締め付け能力
米松(φ3.8×25mm)約270本テクスねじ・鉄(φ4×13mm±0.8mm)約140本
穴あけ能力
木工4.1mm、金工8mm
充電時間
35分(実用充電)、60分(フル充電)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EZ7420X-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,01221,096
( 23,206 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かな21段クラッチ搭載です。
・本体+電池パックで630gの超軽量です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみの型番EZ7420X-Bのページです。 型番EZ7420X-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
充電ドリルドライバー(18V)本体のみ
充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー
急速充電器 AC100
[充電式]ドライバードリル(本体のみ)EA813PE-6
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicエスコ
通常価格22,01212,14038,72395,2758,83128,104
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
充電式
重量(g)45028014602150570550
販売セット内容本体のみ本体のみ本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器付属品単体本体のみ
詳細タイプ本体のみ本体のみ本体のみ-電池パック・充電器-
無負荷回転数高速(min-1)0~900400160~1650160~1650--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング