ツール用品技術窓口

充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

通常単価(税別)
12,140
税込単価
13,354
通常出荷日:1日目

ピストル型にもなるドリルドライバー。【特長】・軽く、小さく、使いやすい・コンパクトなので簡単なメンテナ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    2.4
  • 充電式
  • 重量 (g)
    280
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • 詳細タイプ
    本体のみ
  • 無負荷回転数高速 (min-1)
    400
  • 無負荷回転数低速 (min-1)
    200
  • 最大締付トルク高速 (N・m)
    1.5
  • 最大締付トルク低速 (N・m)
    2.4
  • ビット対辺
    6.35mm
  • トラスココード
    422-9037
  • 特長
    コンパクトなので簡単なメンテナンスなどに便利です。
  • 付属品
    磁石付ドライバービット:#1プラス45mm、#2プラス45mm、#2プラス75mm
  • 仕様
    正逆回転切替
  • 締め付け能力
    小ねじM2.5~M5、木ねじ2.1~3.5mm
  • 穴あけ能力
    鉄板2mm、アルミ2mm
  • クラッチ作動トルク
    多段階

型番:

EZ6220X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

充電ドリルドライバー EZ6220Xの仕様

EZ6220Xのピストル型にした外観

EZ6220Xのピストル型にした外観

高速・低速
クラッチ多段階
手締め機能
チャックワンタッチチャック(段付までの寸法が11.5mm)
最大締付トルク(弾性体締付トルク)高速:1.5N・m{15kgf・cm}
低速:2.4N・m{24kgf・cm}
回転数高速:400回転/min
低速:200回転/min
(2段変速)
クラッチ作動トルク多段階(約0.4~2.0N・m{4~20kgf・cm})
本体寸法全長180×全高127×幅36mm(ピストル型時)(EZ9021装着時)
本体質量(重量)0.4kg(EZ9021装着時)
電池パックNタイプ
Dタイプ
充電時間15min※1
能力(目安・フル充電で)ネジ締め木ネジ・ラワン(φ3.1(直径3.1mm)×13mm)約300本
木ネジ・ラワン(φ3.5(直径3.5mm)×20mm)約100本
小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本
(EZ9021使用時の数値です)
穴あけ金工・鉄(φ2(直径2mm)×1mm)約50穴
金工・アルミ(φ2(直径2mm)×2.5mm)約70穴
(EZ9021使用時の数値です)
付属品EZ9806 ドライバービット#1プラス・45mm
EZ9805 ドライバービット#2プラス・45mm
EZ981 ドライバービット#2プラス・75mm
別売品EZ9221 電池パックNタイプ※2
EZ0L11 充電器※3
EZ9021 電池パックDタイプ※4
EZ0L10 急速充電器※5
EZ995 専用φ6.5(直径6.5mm)チャック
  • ※1電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
  • ※2EZL10では充電できません。
  • ※3ニカド電池EZ9021の充電はできません。
  • ※4EZ0L11では充電できません。
  • ※5ニッケル水素電池EZ9221の充電はできません。

付属品

  • ドライバービット#1プラス・45m
  • ドライバービット#2プラス・45mm
  • ドライバービット#2プラス・75mm

EZ6220Xの仕様・寸法情報

電圧(V)
2.4
充電式
重量(g)
280
販売セット内容
本体のみ
詳細タイプ
本体のみ
無負荷回転数高速(min-1)
400
無負荷回転数低速(min-1)
200
最大締付トルク高速(N・m)
1.5
最大締付トルク低速(N・m)
2.4
ビット対辺
6.35mm
トラスココード
422-9037
特長
コンパクトなので簡単なメンテナンスなどに便利です。
付属品
磁石付ドライバービット:#1プラス45mm、#2プラス45mm、#2プラス75mm
仕様
正逆回転切替
締め付け能力
小ねじM2.5~M5、木ねじ2.1~3.5mm
穴あけ能力
鉄板2mm、アルミ2mm
クラッチ作動トルク
多段階
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ6220X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,140
( 13,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

ピストル型にもなるドリルドライバー。
【特長】
・軽く、小さく、使いやすい
・コンパクトなので簡単なメンテナンスなどに便利
・ネジの締めすぎを防止

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみの型番EZ6220Xのページです。 型番EZ6220Xに関する仕様情報を記載しております。
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
組み立て作業に使用しています
5
満足度:5.0
当社では昔から、製品の組み立て作業時のネジの締付に使用しています。この商品は充電式なので、配線がない所でも作業ができます...もっと読む
1人が参考にしています。
工作機械の組立
5
満足度:5.0
小型軽量なのでポケットに入れて使用出来て とっても重宝しています。 軽作業用に、一人1台携帯しています。
1人が参考にしています。
製造ラインの組立作業用に購入
5
満足度:5.0
製造ラインで以前から使っておりましたが、劣化したものがあったので買い替えとして購入。 最新型Panasonicドライバー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
急速充電器 AC100
充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ
充電ドリルドライバー(18V)本体のみ
[充電式]ドライバードリル(本体のみ)EA813PE-6
[充電式]ドライバードリル本体EA813CD-11
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicエスコエスコ
通常価格12,1408,83122,01238,72328,10412,680
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
電圧(V)2.4---7.210.8
充電式
重量(g)28057045014605501100
販売セット内容本体のみ付属品単体本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ
詳細タイプ本体のみ電池パック・充電器本体のみ本体のみ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング