ツール用品技術窓口
カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持するドライバー。【特長】・超強力ブラシレスモーター採用によ...
詳細を確認
BL-5000 製品画像

BL-7000 製品画像
| 型番 | BL-5000 | BL-7000 | |
|---|---|---|---|
| 出力トルク範囲 | N・m | 0.2~1.2 | 0.7~2.8 |
| (kgf・cm) | (2~12) | (7~28) | |
| トルク切替 | 無段階調整 | 無段階調整 | |
| 無負荷回転速度 (r.p.m)±10% | HI | 900 | 960 |
| LOW | 590 | 630 | |
| 締付可能ねじ目安(mm) | 小ねじ | 2.0~3.0 | 2.6~5.0 |
| タッピンねじ | 2.0~3.0 | 2.6~4.0 | |
| 寸法(mm) | グリップ径 | Max.φ38(直径38mm)、Min.φ32(直径32mm)(WDカット形状) | Max.φ40(直径40mm)、Min.φ36(直径36mm)(WDカット形状) |
| 全長 | 207 | 239 | |
| 重さ(g) | 360 | 640 | |
| 適合ビット | ハイオスH4(φ4(直径4mm)) | ハイオスH5(φ5(直径5mm))と5HEX(両用受け口) | |
| 適合電源 | T-45BL | ○ | - |
| T-70BL | ○ | ○ | |
各部名称

標準添付品

BL-5000 ビット(ハイオスシャンク)

BL-7000 ビット(ハイオスシャンク)
| 型番 | ビット(ハイオスシャンク) | トルク調整スプリング | ドライバーコード | 六角L型レンチ |
|---|---|---|---|---|
| BL-5000 | H4 + #1(φ4.0(直径4.0mm)×40mm) #2(φ4.0(直径4.0mm)×40mm) 各1本 | - | 1.5m 1本 | 対辺5mm 1本 |
| BL-7000 | H5 + #1(φ5.0(直径5.0mm)×60mm) #2(φ5.0(直径5.0mm)×60mm) 各1本 | - | 2m 1本 | 対辺5mm 1本 |
カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持するドライバー。
【特長】
・超強力ブラシレスモーター採用によりドライバーの耐久性・安定性が向上。
・耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減。
・モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減。
・高速回転は締め付け時間を短縮し作業効率をアップ。
・ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がない。
・連続使用してもモーターの発熱はほとんどない。
【用途】
・精密機器等のネジの締め付け。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):9,786円~

マキタ
充電式ドライバドリルDF330D
4.5通常価格(税別):9,261円~

ハイオス
精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラタイプ)
4.5通常価格(税別):30,553円~

Panasonic
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
4.3通常価格(税別):6,059円~

Panasonic
充電ミニドライバー miniQu
4通常価格(税別):11,176円

トラスコ中山
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)
0通常価格(税別):27,908円~

エスコ
ドリルビット(六角軸/HSS)
0通常価格(税別):1,550円~

ボッシュ
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
0通常価格(税別):82,679円