ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ハイオス 小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート |
|
ハイオス 小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) |
|
ハイオス BP 十字穴ねじ用ビット【1~10個入り】 |
精密組立において作業性、信頼性、安定性の高いロングセラーのドライバー。【特長】・広範囲なトルクで作業性...
詳細を確認【用途】ネジの違いにより様々なトルク帯をご用意しております。その為汎用性の高い製品です。
【各部名称】


CL-2000 製品画像

CL-3000 製品画像

CL-4000 製品画像

CL-6000 製品画像

CL-6500 製品画像
| 型番 | CL-2000 | CL-3000 | CL-4000 | CL-6000 | CL-6500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力トルク範囲 | N.m | 0.02~0.2 | 0.03~0.2 | 0.1~0.55 | 0.2~1 | 0.3~1.6 | |
| (kgf.cm) | 0.2~2 | 0.3~2 | 1~5.5 | 2~10 | 3~16 | ||
| 無負荷回転速度 r.p.m | HI | 680 | 1,000 | 1,000 | 800 | 900 | |
| LOW | 490 | 670 | 690 | 500 | 600 | ||
| 締付可能ねじ目安 mm | 小ねじ | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 1.4~2.6 | 2.0~3.0 | 2.0~4.0 | |
| タッピンねじ | 1.0~2.0 | 1.0~1.7 | 1.4~2.3 | 2.0~2.6 | 2.0~3.0 | ||
| 寸法 mm | グリップ径 | φ26(直径26mm) | φ32.5(直径32.5mm) | φ37(直径37mm) | |||
| 全長 | 166 | 183 | 197 | 220 | 235 | ||
| 重さ g | 200 | 350 | 380 | 600 | 660 | ||
| ビット受け口 | ハイオスシャンク(標準) | H4 | H5 | ||||
| 六角シャンク | - | - | 1/4HEX または5HEX | ||||
| 適合電源 | CLT-45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CLT-60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| CLT-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MC-70L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
※()はPS式の表示。
| 型番 | ビット | トルク調整スプリング |
|---|---|---|
| CL-2000 | (+)#0 φ2.0(直径2.0mm)×40mm #0 φ2.5(直径2.5mm)×40mm 各1本 | 黄 1ヶ |
| CL-3000 | ゴールド 1ヶ | |
| CL-4000 | (+)#0 φ2.5(直径2.5mm)×40mm #1 φ4(直径4mm)×40mm 各1本 | 青 1ヶ |
| CL-6000 | (+)#1 φ5(直径5mm)×60mm #2 φ5(直径5mm)×60mm 各1本 | - |
| CL-6500 | 白 1ヶ |

CL-2000・CL-3000・CL-4000のビット

CL-6000・CL-6500のビット

■出力トルクの目安表(HI 入力時)
■使用上の注意
1. プッシュスタート式はちょっとした加圧でもすぐにモーターが起動して回転しますので、取扱には十分注意をして下さい。
2. 落としたり衝撃などを与えないようにして下さい。
3. 水、油類がかからないように、注意して下さい。
4. 本器は無給油式ですから、むやみに注油しないで下さい。
5. ビットの取付け、取外しする時は電源スイッチを「0」のOFFにするか、又はドライバーコードを本体から外して、通電されていない状態で行って下さい。
6. ビットの回転により思わぬ怪我をする場合がありますので、十分ご注意下さい。
精密組立において作業性、信頼性、安定性の高いロングセラーのドライバー。
【特長】
・広範囲なトルクで作業性に優れている。
・精密小ねじを安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバー(CL-2000~CL-4000)。
・小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径(CL-2000~CL-4000)。
・CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れている。
・低電圧直流方式の安全設計なので安心して使える。
・長時間の作業負担を軽減する握りやすいグリップ形状。
【用途】
・精密機器等のネジの締め付け。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):9,786円~

マキタ
充電式ドライバドリルDF484D
5通常価格(税別):17,643円~

マキタ
充電式ドライバドリルDF330D
4.5通常価格(税別):9,261円~

ハイオス
精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラタイプ)
4.5通常価格(税別):30,553円~

Panasonic
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
4.3通常価格(税別):6,059円~

Panasonic
充電ミニドライバー miniQu
4通常価格(税別):11,176円

トラスコ中山
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)
0通常価格(税別):27,908円~

ボッシュ
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
0通常価格(税別):82,679円