17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)

通常単価(税別)
17,450
税込単価
19,195
通常出荷日:1日目

【特長】・六角軸で、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます・樹脂材の穴径拡大・修正に、配管仮設...

詳細を確認
  • シャンク径・MT No(最小~最大)
    6.35
  • コーティング・表面処理
    ノンコート
  • 穴あけ寸法(詳細) (mm)
    40、45、50、55
  • 段厚・段幅(詳細)
    2.5(5)
  • 段数(詳細) (段)
    10
  • トラスココード
    287-1815
  • 重量 (g)
    420
  • セット内容(付属品)
    なし
  • 被削材詳細
    樹脂・排水パイプ(75mm以上)、樹脂材加工、配管仮設工事(75mm以上の排水パイプ用)
  • 材質
    高炭素鋼

型番:

NMS-55P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NMS-55Pの仕様・寸法情報

シャンク径・MT No(最小~最大)
6.35
コーティング・表面処理
ノンコート
穴あけ寸法(詳細)(mm)
40、45、50、55
段厚・段幅(詳細)
2.5(5)
段数(詳細)(段)
10
トラスココード
287-1815
重量(g)
420
セット内容(付属品)
なし
被削材詳細
樹脂・排水パイプ(75mm以上)、樹脂材加工、配管仮設工事(75mm以上の排水パイプ用)
材質
高炭素鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NMS-55P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,450
( 19,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸で、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます
・樹脂材の穴径拡大・修正に、配管仮設・雨樋の穴あけに最適です
・パイプ面への穴あけは、踊らず安定した切れ味です
【用途】
・被削材:樹脂、排水パイプ(75mm以上)
・樹脂材加工
・配管仮設工事(75mm以上の排水パイプ用)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)の型番NMS-55Pのページです。 型番NMS-55Pに関する仕様情報を記載しております。
樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)
“ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径6.35mm
電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃タイプ)
電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格17,45012,122 -6,061 -5,714 -7,384 -8,454 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
シャンク径・MT No(最小~最大)6.35106.356.356.356.35
コーティング・表面処理ノンコートチタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)ノンコートチタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)
穴あけ寸法(詳細)(mm)40、45、50、55-----
段厚・段幅(詳細)2.5(5)3.54---
段数(詳細)(段)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング