17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)

通常単価(税別)
8,98518,177
税込単価
9,88419,995
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。・耐熱性に優れたチタンコーティ...

詳細を確認
  • 工具材質
    コバルトハイス
  • コーティング・表面処理
    チタン(窒化チタン)
  • セット内容(付属品)
    なし
  • 被削材詳細
    鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • シャンク形状

  • シャンク径・MT No(最小~最大)

  • 穴あけ寸法(詳細)(mm)

  • 段厚・段幅(詳細)

  • 段数(詳細)(段)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

シャンク形状

シャンク径・MT No(最小~最大)

穴あけ寸法(詳細)

(mm)

段厚・段幅(詳細)

段数(詳細)

(段)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
六角軸
6.35
4、5、6、7、8、9、10、11、12
5
9
301-7800
25
1個
六角軸
6.35
5、7、9、11、13、15、16、19
5
8
301-7834
65
1個
六角軸
6.35
4、6、8、10、12、14、16、18、20
6.0
9
301-7818
65
1個
ストレート
10
6、9、11、13、15、16、19、21、22、25、27
5
11
301-7842
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,985
( 9,884 )
4日目
16,974
( 18,671 )
2日目
14,770
( 16,247 )
4日目
18,177
( 19,995 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
・耐熱性に優れたチタンコーティングを採用しています。
・ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
【用途】
・被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
切れ味抜群です。対摩耗性も問題ありません。価格もお手頃です。
0人が参考にしています。
ちょっとした追加工に
5
満足度:5.0
ちょっとした追加工に、また、大きめの穴が開くので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ナイスマイティスパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径10mm
ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径6.35mm
“ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ナイスマイティスパイラルステップドリル(ストレートシャンク・3枚刃・チタンコーティング)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,985-12,492 -9,923 -6,061 -12,122 -14,298 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
工具材質コバルトハイスハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
コーティング・表面処理チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)
セット内容(付属品)なしドライバービット切削オイル切削オイル切削オイル切削オイル
被削材詳細鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)鉄板・銅板(2mmまで)、ステンレス板(1mmまで)鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)
よく一緒に購入される商品

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング