17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)【50個入り】

通常単価(税別)
6,138
税込単価
6,752
通常出荷日:1日目

【特長】・容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4901761384216
  • トラスココード
    364-6262
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    樹脂
  • 全長(mm)
    55.7
  • 長さ(mm)
    55.7
  • 用途
    50gダブルカートリッジ専用ミキサー
  • 特長1
    エレメント7段
  • 特長2
    吹出口内径1.5mm
  • 適合カートリッジ
    AY-049
  • 内容量
    1袋(50本)

型番:

XA-641
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

XA-641の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4901761384216
トラスココード
364-6262
質量(g)
100.000
材質1
樹脂
全長(mm)
55.7
長さ(mm)
55.7
用途
50gダブルカートリッジ専用ミキサー
特長1
エレメント7段
特長2
吹出口内径1.5mm
適合カートリッジ
AY-049
内容量
1袋(50本)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XA-641

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(50本)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,138
( 6,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することが出来ます。
【用途】
・50gダブルカートリッジ専用ミキサー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)の型番XA-641のページです。 型番XA-641に関する仕様情報を記載しております。
メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)
メタルロック Y610(高強度タイプ) ダブルカートリッジガン
メタルロック Y610(高強度タイプ)
メタルロック(金属用高強度)
メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインヘンケル
通常価格6,1386,1071,2181,4657,320394
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプディスペンサー型接着剤接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他-その他その他その他その他
その他オプションオプション---オプション
JANコード49017613842164901761374965490176115789649017615034024901761180764-
トラスココード364-6262364-6254364-6211374-8995364-6238-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト