17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルロック Y610(高強度タイプ) ダブルカートリッジガン

通常単価(税別)
6,107
税込単価
6,718
通常出荷日:1日目

【特長】・50gダブルカートリッジ専用ガン。・2液を定量混合吐出することができます。【用途】・金属、フ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ディスペンサー型接着剤
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4901761374965
  • トラスココード
    364-6254
  • 質量(g)
    250.000
  • 高さ(mm)
    158
  • 長さ(mm)
    220
  • 幅(mm)
    56
  • 用途
    50gダブルカートリッジ専用ガン
  • 適合カートリッジ
    AY-049
  • 内容量
    1丁

型番:

XA-555
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XA-555の仕様・寸法情報

商品種類
ディスペンサー型接着剤
その他
オプション
JANコード
4901761374965
トラスココード
364-6254
質量(g)
250.000
高さ(mm)
158
長さ(mm)
220
幅(mm)
56
用途
50gダブルカートリッジ専用ガン
適合カートリッジ
AY-049
内容量
1丁
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XA-555

内容量

RoHS?最小発注数量
1丁
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,107
( 6,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50gダブルカートリッジ専用ガン。
・2液を定量混合吐出することができます。
【用途】
・金属、フェライト接着一般。
・ネームプレート接着、道路標識組み立て。
・先端にスタテックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され、吐出することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルロック Y610(高強度タイプ) ダブルカートリッジガンの型番XA-555のページです。 型番XA-555に関する仕様情報を記載しております。
メタルロック Y610(高強度タイプ) ダブルカートリッジガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルロック Y610(高強度タイプ) ダブルカートリッジガン
メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル
スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 ミックスノズル
メーカーセメダインセメダインヘンケルスリーエムジャパンヘンケルヘンケル
通常価格6,1076,1383943266,2591,488 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ディスペンサー型接着剤接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード49017613749654901761384216----
トラスココード364-6254364-6262----
質量(g)250.000100.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト