ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルロック Y610(高強度タイプ)

通常単価(税別)
1,218
税込単価
1,340
通常出荷日:1日目

【特長】・Yシリーズ中で高強度タイプです。・2液・常温硬化タイプです。・無溶剤タイプです。・従来のアク...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761157896
  • トラスココード
    364-6211
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂
  • 硬化後の色
    灰色
  • 可使時間(23℃)
    3分
  • 硬化時間(23℃)
    6分
  • 用途
    金属、フェライト接着一般
  • 適用材質
    金属
  • 主成分
    変成アクリル樹脂
  • 特長1
    2液混合型
  • 特長2
    従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。
  • 特長3
    エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。
  • 特長4
    硬化時間6分
  • 色詳細
    A剤:白/B剤:灰
  • 内容量
    1セット(2液混合型)

型番:

AY-049
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

反応形アクリル系接着剤

低臭気二液アクリル接着剤は環境に優しい接着剤です。また、二液アクリル接着剤は混合比、混合状態がばらついていても硬化後の物性があまり変わらない、一液に近い使いやすさを持つ接着剤です。

■特長

  • 構造用接着剤としての強靭な強度を持っている。
  • 硬化が早い。
  • 引火性のある溶剤を含んでいない。
  • エポキシ接着剤のようなかぶれがほとんどない。
  • 多少の油面でも接着性が変わらない。

■用途

  • 建築部材の組立
  • 看板の組立
  • 家具の組立
  • 自動車、車両部品の接着組立
  • マグネットの組立
  • スポーツ用品の組立

※保管条件:5℃~25℃の冷暗所に保管ください。

■仕様

外観A剤B剤
白色灰色
粘度(mPa・S/23℃)5,5005,500
密度(g/cm31.01.0
硬化後の色灰色
可使時間(23℃)3分
セットタイム(23℃)6分
引張りせん断接着強さ(MPa)26.0
T字はく離接着強さ(N/mm)3.65
衝撃強さ(KJ/m221.9
硬化物物性硬さ(ショアーD)72
カラス転移温度(℃)90
破断強度(MPa)19.0
破断時伸び(%)6
弾性率(MPa)935
容量規格50gセット

AY-049の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
JANコード
4901761157896
トラスココード
364-6211
質量(g)
50.000
材質1
主成分:アクリル樹脂
硬化後の色
灰色
可使時間(23℃)
3分
硬化時間(23℃)
6分
用途
金属、フェライト接着一般
適用材質
金属
主成分
変成アクリル樹脂
特長1
2液混合型
特長2
従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。
特長3
エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。
特長4
硬化時間6分
色詳細
A剤:白/B剤:灰
内容量
1セット(2液混合型)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AY-049

内容量

RoHS?最小発注数量
1セット(2液混合型)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218
( 1,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Yシリーズ中で高強度タイプです。
・2液・常温硬化タイプです。
・無溶剤タイプです。
・従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。
・エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。
・短時間接着です。
・常温(5~35℃)での長期保存が可能です。
【用途】
・金属、フェライト接着一般。
・ネームプレート接着、道路標識組み立て。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルロック Y610(高強度タイプ)の型番AY-049のページです。 型番AY-049に関する仕様情報を記載しております。
メタルロック Y610(高強度タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄板とステンレス板の接着
4
満足度:4.0
鉄板とステンレス板の接着の接着を行いました。接着強度は非常に高いと思います。粘度はゆるめなので平面での使用をおすすめしま...もっと読む
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルロック Y610(高強度タイプ)
メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)
メタルロック(金属用高強度)
メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)
エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ
エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,2186,1381,4657,32011,89915,366
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他その他その他透明
JANコード490176115789649017613842164901761503402490176118076449017615109984901761103312
トラスココード364-6211364-6262374-8995364-6238423-8541211-4314
質量(g)50.000100.00060750.0002380.03300.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト