ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

通常単価(税別)
11,899
税込単価
13,089
通常出荷日:1日目

【特長】・難接着材対応の弾性接着タイプ。・エポキシと特殊ポリマーにより高強度と耐久性を両立しました。・...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761510998
  • トラスココード
    423-8541
  • 質量(g)
    2380.0
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂、変成シリコーン樹脂
  • 容量(kg)
    2
  • 色(主剤/硬化剤)
    白色/淡黄色
  • 硬化後の色
    淡黄色
  • 可使時間(23℃)
    10分
  • 硬化時間(23℃)
    40分
  • 用途
    金属、ガラス、プラスチックなど異種材料の接着
  • 適用材質
    金属、ガラス、プラスチック
  • 主成分
    エポキシ樹脂
  • 特長1
    エポキシと特殊ポリマーにより高強度と耐久性を両立しました。
  • 特長2
    低粘度で混合吐出装置にも対応可能です。
  • 内容量
    1セット(2液混合型)

型番:

RE-478
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。
  • 高はく離接着強さを示します。
  • エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。
  • 温度変化に伴う物性変化が少ないです。
  • 作業性良好です。
    23℃でセットタイム30分の速硬化タイプです。
    主剤、硬化剤の粘度差が少なく(23℃)で混合比がほぼ1:1です。
  • ジブチル錫化合物非含有です。
 

■用途

1. 弾性接着を必要とする用途
(1)線膨張係数差の大きい異種材料の接着。
(2)振動部、応力変化の大きい箇所の接着。
(3)冷熱サイクルなどの環境変化による内部歪の大きい箇所の接着。

2. 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途

3. 汎用プラスチック、エンジニアリングプラスチックの接着
(1)電機、電子部品の注型、接着。
(2)精密機器、光学機器のガラスなどの接着。
(3)自動車、車両、船舶、航空機関係の接着。
(4)建築関係の部材の接着
(5)その他、工芸品の接着などにも用いられます。
(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなどは表面処理なしでは接着できません。その他接着が難しい材料がありますので必ず事前に確認してください。)

■一般性状

項目主剤硬化剤
主成分エポキシ樹脂変成シリコーンポリマー
外観乳白色液状淡黄色透明粘稠液
混合後の色白色~淡黄色
粘度(Pa・s/23℃)1418
不揮発分(%)9997
密度1.151.00
硬化特性混合比1:1
ポットライフ12分(23℃50%RH、主剤・硬化剤各100g混合)
ゲル化時間18分(23℃50%RH、主剤・硬化剤各100g混合)
セット時間30分(強度0.1MPa発現までの時間)

■物性

-項目単位測定値
硬化物物性硬度ショアーA72
ガラス転移温度-64.7
線膨張係数ppm/K153
吸水率%1.8
ヤング率MPa3.22
伸び%200
電気特性体積抵抗率Ω・cm5.8×1011
表面固有抵抗率Ω1.1×1015
誘電率(100Hz)5.38
誘電正接(100Hz)0.2
絶縁破壊電圧kv/mm18.3

養正条件:23℃50%RH×7日

 

■エポキシ・変成シリコーン系弾性接着剤とは

エポキシ樹脂と変成シリコーンは非相溶であり、重合する過程で下図のような相分離が起こり、海島構造ができます。

  • 主剤/エポキシ樹脂+変成シリコーン硬化触媒
  • 硬化剤/変成シリコーン+エポキシ樹脂硬化剤
エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ  製品の基本仕様・特長

RE-478の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
JANコード
4901761510998
トラスココード
423-8541
質量(g)
2380.0
材質1
主成分:エポキシ樹脂、変成シリコーン樹脂
容量(kg)
2
色(主剤/硬化剤)
白色/淡黄色
硬化後の色
淡黄色
可使時間(23℃)
10分
硬化時間(23℃)
40分
用途
金属、ガラス、プラスチックなど異種材料の接着
適用材質
金属、ガラス、プラスチック
主成分
エポキシ樹脂
特長1
エポキシと特殊ポリマーにより高強度と耐久性を両立しました。
特長2
低粘度で混合吐出装置にも対応可能です。
内容量
1セット(2液混合型)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-478

内容量

RoHS?最小発注数量
1セット(2液混合型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,899
( 13,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難接着材対応の弾性接着タイプ。
・エポキシと特殊ポリマーにより高強度と耐久性を両立しました。
・低粘度で混合吐出装置にも対応可能です。
【用途】
・金属、ガラス、プラスチックなど異種材料の接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプの型番RE-478のページです。 型番RE-478に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械組立
4
満足度:4.0
機械組立に使用するため 購入しました。 使用実績があるので 安心していましたが 量が多いので 使用するまでの消費期限が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤(AP-031)
エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)
メタルロック Y610(高強度タイプ)
メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)
メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格11,89915,36615,3661,2186,1387,320
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他透明透明その他その他その他
JANコード490176151099849017613024564901761103312490176115789649017613842164901761180764
トラスココード423-8541211-4306211-4314364-6211364-6262364-6238
質量(g)2380.03300.03300.050.000100.000750.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト