17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ系接着剤 ハイスーパー30

通常単価(税別)
7891,010
税込単価
8681,111
通常出荷日:1日目

【特長】・2液混合型です。・混合して30分後から硬化が始まります(23℃)。・硬化時間(23℃)1時間...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 色(主剤/硬化剤)
    桃色半透明/淡黄色半透明
  • 硬化後の色
    淡色透明
  • 可使時間(23℃)
    30分
  • 適用材質
    金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 容量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

容量(g)

RoHS?最小発注数量
4901761100601
341-9479
主成分:エポキシ樹脂(主剤)、ポリチオール(硬化剤)
主剤:7.5、硬化剤:7.5
10
2個
4901761100632
341-9487
主成分:エポキシ樹脂(主剤)、ポリチオール(硬化剤)
主剤:40、硬化剤:40
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液混合型です。
・混合して30分後から硬化が始まります(23℃)。
・硬化時間(23℃)1時間です。
・混合の目安として色が消えるので便利です。
・金属、陶磁器などの硬質素材の接着に最適。
・耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れる。
【用途】
・金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチックなどの接着。
・日曜大工。
・プラモデルの制作、補修。
・金属模型の制作、補修。
・釣り具の制作、補修。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ系接着剤 ハイスーパー30のレビュー
4.6平均満足度:4.614件のレビュー
プラスチックの接着
5
満足度:5.0
2液混合タイプは使うたびに混ぜる手間がかかり作業性は決して良くありませんがそれを補う強力な接着力と保存性が魅力です。硬化...もっと読む
1人が参考にしています。
治具の製作に使用
4
満足度:4.0
30分でほぼ硬化し、早すぎず、遅すぎず、丁度良い硬化時間で強度も満足できるレベル
0人が参考にしています。
シートの接着に
5
満足度:5.0
使い切らなかったときに固まらないのが非常に良いのでこの手の接着剤を選定しています。接着強度も問題無くうまくシートを接着で...もっと読む
0人が参考にしています。
備品
5
満足度:5.0
以前から使用していたものなので品質等は問題なく 使用しています。 新型コロナウイルス等の状況で近くのホームセンターに出か...もっと読む
0人が参考にしています。
モータブレーキの修理
4
満足度:4.0
古いモータのブレーキディスクが入手出来ない為 似たサイズの摩擦材を接着する為こちらを選びました。 非常に強力に接着出来ま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ系接着剤 ハイスーパー30
エポキシ系接着剤 ハイクイック
エポキシ系接着剤 ハイスーパー5
エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ
メタルロック Y610(高強度タイプ)
メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格789-933 -788 -11,8991,2187,320
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他その他その他その他
色(主剤/硬化剤)桃色半透明/淡黄色半透明白色/灰色-白色/淡黄色-赤色/青色
硬化後の色淡色透明灰色乳白色淡黄色灰色淡褐色
可使時間(23℃)30分5分-10分3分2分
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト