ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)

通常単価(税別)
7,3206,654
税込単価
8,0527,319
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・Yシリーズ中で可とう性・強靱タイプです。・2液・常温硬化タイプです。・無溶剤タイプです。・従...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761180764
  • トラスココード
    364-6238
  • 質量(g)
    750.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂
  • 粘度(mPa・s)
    5,000(23℃)
  • 色(主剤/硬化剤)
    赤色/青色
  • 硬化後の色
    淡褐色
  • 可使時間(23℃)
    2分
  • 硬化時間(23℃)
    7分
  • 用途
    車輌・建材金属加工。(ドア、間仕切り、パネル、筐体)
  • 特徴
    2液混合型
  • 主成分
    変成アクリル樹脂
  • 特長1
    2液・常温硬化・無溶剤タイプです。
  • 特長2
    従来のアクリル系接着剤のような強い臭気はなく、常温(5~35℃)で長期保存が可能です。
  • 特長3
    油面への接着性が良好です。
  • 内容量
    1セット(2液混合型)

型番:

AY-101
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AY-101の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
JANコード
4901761180764
トラスココード
364-6238
質量(g)
750.000
材質1
主成分:アクリル樹脂
粘度(mPa・s)
5,000(23℃)
色(主剤/硬化剤)
赤色/青色
硬化後の色
淡褐色
可使時間(23℃)
2分
硬化時間(23℃)
7分
用途
車輌・建材金属加工。(ドア、間仕切り、パネル、筐体)
特徴
2液混合型
主成分
変成アクリル樹脂
特長1
2液・常温硬化・無溶剤タイプです。
特長2
従来のアクリル系接着剤のような強い臭気はなく、常温(5~35℃)で長期保存が可能です。
特長3
油面への接着性が良好です。
内容量
1セット(2液混合型)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AY-101

内容量

RoHS?最小発注数量
1セット(2液混合型)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3206,654
( 7,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Yシリーズ中で可とう性・強靱タイプです。
・2液・常温硬化タイプです。
・無溶剤タイプです。
・従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。
・エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。
・油面への接着性が良好です。
・短時間接着です。
・常温(5~35℃)での長期保存が可能です。
【用途】
・車輌・建材金属加工。(ドア、間仕切り、パネル、筐体)
・配電盤、スチール家具、エレベーター、看板、家具などの組み立て。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)の型番AY-101のページです。 型番AY-101に関する仕様情報を記載しております。
メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)
メタルロック Y610(高強度タイプ)
メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)
メタルロック(金属用高強度)
エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ
エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格7,3201,2186,1381,46511,89915,366
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他その他その他透明
JANコード490176118076449017611578964901761384216490176150340249017615109984901761103312
トラスココード364-6238364-6211364-6262374-8995423-8541211-4314
質量(g)750.00050.000100.000602380.03300.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト