17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーX2

通常単価(税別)
627
税込単価
690
通常出荷日:1日目

【特長】・ショックに強い接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤。・熱・水に強い屋外にも使え、-...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 透明
  • トラスココード
    374-8928
  • 質量(g)
    55
  • 硬化後の色
    透明
  • 用途
    合成ゴム、皮革、金属、木、硬質プラスチック、発泡スチロール、軟質塩化ビニール、タイル、コンクリートなどの接着
  • 適用材質
    合成ゴム、皮革、金属、木、硬質プラスチック、発泡スチロール、軟質塩化ビニール、タイル、コンクリート
  • 主成分
    変成シリコーン
  • 特長1
    ハイスピードタイプで、すばやくつけたい小物の接着用途に最適です。
  • 内容量
    1本(20ml)

型番:

AX-067
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-067の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
透明
トラスココード
374-8928
質量(g)
55
硬化後の色
透明
用途
合成ゴム、皮革、金属、木、硬質プラスチック、発泡スチロール、軟質塩化ビニール、タイル、コンクリートなどの接着
適用材質
合成ゴム、皮革、金属、木、硬質プラスチック、発泡スチロール、軟質塩化ビニール、タイル、コンクリート
主成分
変成シリコーン
特長1
ハイスピードタイプで、すばやくつけたい小物の接着用途に最適です。
内容量
1本(20ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX-067

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(20ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627
( 690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショックに強い接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤。
・熱・水に強い屋外にも使え、-40℃~120℃に適応 ※水没する用途はNG。
・凹凸面にもOK溶剤を使用しないので肉やせしない。
・速硬化タイプ片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプ。
・クリーンいやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプ。
【用途】
・靴やバックの補修。
・陶磁器製置物の補修。
・玩具の補修。
・表札やプレートの接着。
・塩ビレザーへのプラスチック小物の接着。
・フックの取付け。
・コンクリート面へのステンレスの接着。
・ゴムと繊維の接着。
・発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着。
・ペットボトル工作。
・アクセサリーの組み立て。
・ガーデニング用品の組み立て。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーX2の型番AX-067のページです。 型番AX-067に関する仕様情報を記載しております。
スーパーX2のレビュー
4.7平均満足度:4.710件のレビュー
耐熱性と耐久性が必要な個所に
5
満足度:5.0
8008は少量使うには多すぎるので状況に応じてこちらも使っています。 120℃まで使用できるのと余って無駄にする事が少な...もっと読む
0人が参考にしています。
色々なものの接着
5
満足度:5.0
様々のものに使えるので、常備して道具の修理や改良に使用しています。
0人が参考にしています。
機械組立
4
満足度:4.0
「スーパーX」だけでも複数の種類をあつかっているので 品物を探すのにも探しやすく、注文がしやすいです。 1本から注文でき...もっと読む
0人が参考にしています。
接着剤
5
満足度:5.0
プレート・塩ビシートの接着に使用。 種類が豊富で出荷も早い。しっかり接着してくれます。
0人が参考にしています。
接着に
5
満足度:5.0
発泡スチロールにも使えるということで、現場からのご指名で購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーX2
スーパーXゴールド777 AX-115
スーパーXG No.777
樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)
接着剤"ボードロックSF"
接着剤 PM100(タイル・パネル用)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格6271,7091,80612,3171,1881,568
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
透明透明透明
トラスココード374-8928356-3928356-3901336-8378374-9070374-9061
質量(g)55180.000-2800.0519466.000
硬化後の色透明微黄色透明白色淡黄色白色白色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト