17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

通常単価(税別)
12,317
税込単価
13,549
通常出荷日:1日目

【特長】・PP樹脂への接着性を改善する下地処理剤です。・適用接着剤は、スーパーXなどです。【用途】・自...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 透明
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4901761500043
  • トラスココード
    336-8378
  • 容量 (mL)
    3000
  • 質量(g)
    2800.0
  • 材質1
    主成分:オレフィン
  • 硬化後の色
    淡黄色
  • 用途
    自動車、電機、建材などのポリプロピレン樹脂部品の接着
  • 主成分
    ポリオレフィン樹脂
  • 特長1
    適用接着剤は、スーパーXなどです。
  • 内容量
    1缶(3L)

型番:

AR-107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-107の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
透明
その他
オプション
JANコード
4901761500043
トラスココード
336-8378
容量(mL)
3000
質量(g)
2800.0
材質1
主成分:オレフィン
硬化後の色
淡黄色
用途
自動車、電機、建材などのポリプロピレン樹脂部品の接着
主成分
ポリオレフィン樹脂
特長1
適用接着剤は、スーパーXなどです。
内容量
1缶(3L)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-107

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(3L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,317
( 13,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP樹脂への接着性を改善する下地処理剤です。
・適用接着剤は、スーパーXなどです。
【用途】
・自動車、電機、建材などのポリプロピレン樹脂部品の接着。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)の型番AR-107のページです。 型番AR-107に関する仕様情報を記載しております。
樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)
車止め用接着剤
接着剤 木工用605
接着剤 PM100(タイル・パネル用)
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
木質床材用接着剤 UM620
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格12,3171,3927491,5686581,406
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
透明その他その他その他
その他オプション-----
JANコード490176150004349017611558544901761102575490176113749249017615048984901761386784
トラスココード336-8378127-0800341-9371374-9061374-8898330-6984
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト