ファクトリーサプライ用品技術窓口

木質床材用接着剤 UM620

通常単価(税別)
1,406
税込単価
1,547
通常出荷日:1日目

【特長】・耐水・耐熱・耐油・に優れた無溶剤形接着剤です・新型アルミ袋で貯蔵安定性・作業性に優れています...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761386784
  • トラスココード
    330-6984
  • 容量 (mL)
    1000
  • 質量(g)
    1040.0
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂
  • 容量(g)
    1000
  • 粘度(mPa・s)
    0.18
  • 硬化後の色
    淡黄色
  • 可使時間(分)
    夏場10分・冬場30分
  • JIS規格
    JIS A 5536
  • 用途
    根太組付・床束の接着
  • 主成分
    ポリウレタン樹脂
  • 特長1
    新型アルミ袋で貯蔵安定性・作業性に優れています。
  • 特長2
    適度な弾性被膜で、耐衝撃、耐はく離性に優れています。
  • 特長3
    日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆4VOC基準適合品です。
  • 内容量
    1パック(1kg)

型番:

AR-244
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

一液型ウレタン樹脂系接着剤

標準塗布量:
【木質フローリング材】1.6~1.8坪/本
【床束】鋼製束:約30g/本、プラ束:約50g/本
【容量・規格】1kg・アルミ袋

用途:木質床材(二重床・根太組付)、床暖房パネル、鋼製束、プラ束の接着等

AR-244の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901761386784
トラスココード
330-6984
容量(mL)
1000
質量(g)
1040.0
材質1
主成分:ウレタン樹脂
容量(g)
1000
粘度(mPa・s)
0.18
硬化後の色
淡黄色
可使時間(分)
夏場10分・冬場30分
JIS規格
JIS A 5536
用途
根太組付・床束の接着
主成分
ポリウレタン樹脂
特長1
新型アルミ袋で貯蔵安定性・作業性に優れています。
特長2
適度な弾性被膜で、耐衝撃、耐はく離性に優れています。
特長3
日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆4VOC基準適合品です。
内容量
1パック(1kg)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-244

内容量

RoHS?最小発注数量
1パック(1kg)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,406
( 1,547 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水・耐熱・耐油・に優れた無溶剤形接着剤です
・新型アルミ袋で貯蔵安定性・作業性に優れています
・適度な弾性被膜で、耐衝撃、耐はく離性に優れています
・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です
・拘束性が高く、目隙を抑える
・床暖房対応
・無溶剤タイプ
・床鳴り防止
・JIS A 5536
【用途】
・木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着
・根太の組み付け
・鋼製束・プラ束とモルタルの接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木質床材用接着剤 UM620の型番AR-244のページです。 型番AR-244に関する仕様情報を記載しております。
木質床材用接着剤 UM620のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木質床材用接着剤 UM620
車止め用接着剤
接着剤 PM100(タイル・パネル用)
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,4061,3921,5686583,15512,317
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他その他透明
JANコード490176138678449017611558544901761137492490176150489849017615236084901761500043
トラスココード330-6984127-0800374-9061374-8898191-6905336-8378
容量(mL)1000---3333000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト