ファクトリーサプライ用品技術窓口

車止め用接着剤

通常単価(税別)
1,392
税込単価
1,531
通常出荷日:1日目

【特長】・1液、常温硬化で使いやすく、耐衝撃・耐水性に優れています。・無溶剤タイプです。【用途】・車止...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761155854
  • トラスココード
    127-0800
  • 質量(g)
    580.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂
  • 硬化後の色
    灰白色
  • 容量(L)
    0.333
  • JIS規格
    ×
  • 用途
    コンクリート面へのタイル、木、ハンガーボードなどの接着
  • 主成分
    変成シリコーン樹脂
  • 特長1
    無溶剤タイプです。
  • 内容量
    1本(333ml)

型番:

RE-082
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤

容量:333ml
標準塗布量:(60cmコンクリートブロックの場合)333ml:4本
用途:コンクリートブロック、ABS樹脂等の車止めの接着

【特徴】
・JAIA:F★★★★
・高弾性

RE-082の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901761155854
トラスココード
127-0800
質量(g)
580.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂
硬化後の色
灰白色
容量(L)
0.333
JIS規格
×
用途
コンクリート面へのタイル、木、ハンガーボードなどの接着
主成分
変成シリコーン樹脂
特長1
無溶剤タイプです。
内容量
1本(333ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-082

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(333ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,392
( 1,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液、常温硬化で使いやすく、耐衝撃・耐水性に優れています。
・無溶剤タイプです。
【用途】
・車止め用コンクリートブロックをコンクリート下地・アスファルト下地への接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車止め用接着剤の型番RE-082のページです。 型番RE-082に関する仕様情報を記載しております。
車止め用接着剤のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
外構工事
5
満足度:5.0
コンクリートブロックの固定に使用しましたが、乾燥も思ったより早く 接着強度も問題ありませんでした。 使い方もコーキング材...もっと読む
0人が参考にしています。
接着剤として
5
満足度:5.0
コンクリート製車止めの接着で使用しました。 330ml は4本固定するのに丁度よい分量でした。 5年以上経っていますが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車止め用接着剤
接着剤 PM100(タイル・パネル用)
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
木質床材用接着剤 UM620
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,3921,5686581,4063,15512,317
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他その他透明
JANコード490176115585449017611374924901761504898490176138678449017615236084901761500043
トラスココード127-0800374-9061374-8898330-6984191-6905336-8378
質量(g)580.000466.00050.0001040.0410.0002800.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト