ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤"ボードロックSF"

通常単価(税別)
1,188
税込単価
1,307
通常出荷日:1日目

【特長】・無溶剤、住宅環境対策品。・弾性型で対衝撃、耐はく離性に優れます。・硬化時間が早いタイプです。...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4901761184175
  • トラスココード
    374-9070
  • 質量(g)
    519
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 硬化後の色
    白色
  • 容量(L)
    0.333
  • 用途
    石こうボードとモルタルの接着
  • 主成分
    変成シリコーン樹脂
  • 特長1
    弾性型で対衝撃、耐はく離性に優れます。
  • 特長2
    硬化時間が早いタイプです。
  • 特長3
    部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。
  • 内容量
    1本(333ml)

型番:

RE-024
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

一液型変成シリコーン樹脂系接着剤

容量:333ml
標準塗布量:2㎡(7~8m) / カート
石膏ボードと化粧ケイカル等各種ボードの接着

・厚労省策定14物質を使用していない
・HS工法
・速乾タイプ

JAIA:F★★★★、4VOC基準適合

RE-024の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4901761184175
トラスココード
374-9070
質量(g)
519
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
硬化後の色
白色
容量(L)
0.333
用途
石こうボードとモルタルの接着
主成分
変成シリコーン樹脂
特長1
弾性型で対衝撃、耐はく離性に優れます。
特長2
硬化時間が早いタイプです。
特長3
部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。
内容量
1本(333ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-024

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(333ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,188
( 1,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無溶剤、住宅環境対策品。
・弾性型で対衝撃、耐はく離性に優れます。
・硬化時間が早いタイプです。
・部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。
・ボードテープとの組み合わせで使用(HS工法)。
【用途】
・石こうボードとモルタルの接着。
・化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。
・ウレタンボードと下地の接着。
・グラスウールと下地の接着。
・メラミン化粧板と下地の接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤"ボードロックSF"の型番RE-024のページです。 型番RE-024に関する仕様情報を記載しております。
接着剤"ボードロックSF"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤"ボードロックSF"
車止め用接着剤
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
接着剤 PM100(タイル・パネル用)
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
木質床材用接着剤 UM620
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,1881,3921,2541,5686581,406
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他その他
JANコード490176118417549017611558544901761708821490176113749249017615048984901761386784
トラスココード374-9070127-0800148-7394374-9061374-8898330-6984
質量(g)519580.000880.000466.00050.0001040.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト