ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤 PM100(タイル・パネル用)

通常単価(税別)
1,568
税込単価
1,725
通常出荷日:1日目

【特長】・熱膨張係数の異なる部材の接着。・高断熱。・無溶剤タイプ。・一液常温硬化型。【用途】・表面強度...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4901761137492
  • トラスココード
    374-9061
  • 質量(g)
    466.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 容量(g)
    466
  • 容量(kg)
    0.466
  • 粘度(mPa・s)
    0.4
  • 硬化後の色
    白色
  • 可使時間(分)
    20
  • 容量(L)
    0.333
  • 用途
    表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。
  • 適用材質
    石こうボード、珪酸カルシウム板、ALC
  • 主成分
    変成シリコーン樹脂
  • 特長1
    耐衝撃・耐はく離に優れています。
  • 内容量
    1本(333ml)

型番:

RE-008
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

一液型変成シリコーン樹脂系接着剤

高弾性、無溶剤タイプ、一液常温硬化型
標準塗布量:1.5~2㎡ / カート
用途:各種大型パネル、ボード塗布用弾性接着剤
容量:333ml
JAIA:F★★★★

RE-008の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4901761137492
トラスココード
374-9061
質量(g)
466.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
容量(g)
466
容量(kg)
0.466
粘度(mPa・s)
0.4
硬化後の色
白色
可使時間(分)
20
容量(L)
0.333
用途
表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。
適用材質
石こうボード、珪酸カルシウム板、ALC
主成分
変成シリコーン樹脂
特長1
耐衝撃・耐はく離に優れています。
内容量
1本(333ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-008

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(333ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,568
( 1,725 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱膨張係数の異なる部材の接着。
・高断熱。
・無溶剤タイプ。
・一液常温硬化型。
【用途】
・表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤 PM100(タイル・パネル用)の型番RE-008のページです。 型番RE-008に関する仕様情報を記載しております。
接着剤 PM100(タイル・パネル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤 PM100(タイル・パネル用)
車止め用接着剤
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
木質床材用接着剤 UM620
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,5681,3926581,4063,15512,317
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他その他透明
JANコード490176113749249017611558544901761504898490176138678449017615236084901761500043
トラスココード374-9061127-0800374-8898330-6984191-6905336-8378
質量(g)466.000580.00050.0001040.0410.0002800.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト