17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 容量(mL)

    • 質量(g)

    • 容量(g)

    • 容量(kg)

    • 仕様

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    容量

    (mL)

    質量(g)

    容量(g)

    容量(kg)

    仕様

    用途

    適用材質

    主成分

    特長1

    特長2

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    4901761187275
    335-0568
    -
    1000
    1000
    -
    -
    ゴム、皮、金属、木、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなどの接着。
    ゴム、皮、金属、木、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなど
    クロロプレンゴム
    日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品です。
    JISA5549F☆☆☆☆規格品です。
    1缶(1000ml)
    10
    2個
    4901761187282
    335-0576
    -
    3000
    3000
    -
    -
    ゴム、皮、金属、木、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなどの接着。
    ゴム、皮、金属、木、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなど
    クロロプレンゴム
    日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品です。
    JISA5549F☆☆☆☆規格品です。
    1缶(3000ml)
    10
    2個
    4901761187299
    335-0584
    180
    205.000
    153
    -
    -
    ゴム、皮、金属、木、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなどの接着。
    ゴム、皮、金属、木、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなど
    クロロプレンゴム
    日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品です。
    JISA5549F☆☆☆☆規格品です。
    1本(180ml)
    10
    2個
    4901761187305
    335-0592
    500
    425.000
    425
    -
    -
    ゴム、皮、金属、木、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなどの接着。
    ゴム、皮、金属、木、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなど
    クロロプレンゴム
    日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品です。
    JISA5549F☆☆☆☆規格品です。
    1缶(500ml)
    10
    2個
    4901761187749
    826-5420
    -
    15000.0
    1500
    15
    容器缶タイプ
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,191
    ( 2,410 )
    2日目
    6,368
    ( 7,005 )
    1日目
    769
    ( 846 )
    1日目
    1,369
    ( 1,506 )
    1日目
    22,186
    ( 24,405 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・初期接着力が強く接着後も弾力性があります。
    ・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
    ・JIS A5549 F☆☆☆☆規格品です。
    ・多用途汎用接着剤です。
    【用途】
    ・ゴム、皮、金属、木、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなどの接着。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    万能型接着剤 575Fのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    金属とゴムの貼り付け
    4
    満足度:4.0
    価格で言うと大きい缶がお得ですが、一度開封してしまうと固まってしまいます。500ml缶はちょうど使い切れるので助かります...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    万能型接着剤 575F
    樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)
    車止め用接着剤
    接着剤"ボードロックSF"
    接着剤 PM100(タイル・パネル用)
    プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
    メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
    通常価格769-12,3171,3921,1881,568658
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
    商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
    淡黄色透明その他その他
    材質1主成分:クロロプレンゴム主成分:オレフィン主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:ウレタン樹脂
    硬化後の色淡黄色淡黄色灰白色白色白色淡白色半透明
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト