17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

通常単価(税別)
658
税込単価
724
通常出荷日:1日目

【特長】・無溶剤で安心。・耐水性に優れる ※水没する用途はNG。・耐衝撃性に優れる。・各種合成ゴムに対...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761504898
  • トラスココード
    374-8898
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂
  • 硬化後の色
    淡白色半透明
  • 容量(L)
    0.02
  • 用途
    各種プラスチック(ポリカーボネート、硬質/軟質塩化ビニル、ABS、FRPなど)の接着に
  • 適用材質
    各種プラスチック・合成ゴムに
  • 主成分
    ウレタン樹脂
  • 内容量
    1本(20ml)

型番:

AR-530
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-530の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901761504898
トラスココード
374-8898
質量(g)
50.000
材質1
主成分:ウレタン樹脂
硬化後の色
淡白色半透明
容量(L)
0.02
用途
各種プラスチック(ポリカーボネート、硬質/軟質塩化ビニル、ABS、FRPなど)の接着に
適用材質
各種プラスチック・合成ゴムに
主成分
ウレタン樹脂
内容量
1本(20ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-530

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(20ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無溶剤で安心。
・耐水性に優れる ※水没する用途はNG。
・耐衝撃性に優れる。
・各種合成ゴムに対する接着性が良好。
【用途
・接着が難しい各種プラスチックの接着。
・合成ゴムの接着。
・天然ゴム同士の接着。
・クッションゴムの取り付け。
・合成皮革(ビニールレザー)の接着。
・面ファスナーの接着。
・はがれた靴底の接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110の型番AR-530のページです。 型番AR-530に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
革接着
4
満足度:4.0
革と革の縫込み前の接着に使いました。塗り広げて乾いた後に加圧してくっつけました。革どうしではかなり接着力が強いです。
0人が参考にしています。
試作品の接着用(難接着素材用)
5
満足度:5.0
合成ゴムなどの難接着素材用として採用致しました。 樹脂・ゴム系に広汎に使用でき、接着力も十分でした。 いろいろな素材同...もっと読む
0人が参考にしています。
実験
5
満足度:5.0
ゴムの強力接着剤を探していました。 圧力がかかる場所でしたが、しっかりと接着できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
車止め用接着剤
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
接着剤 PM100(タイル・パネル用)
木質床材用接着剤 UM620
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格6581,3921,2541,5681,4063,155
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他その他
JANコード490176150489849017611558544901761708821490176113749249017613867844901761523608
トラスココード374-8898127-0800148-7394374-9061330-6984191-6905
質量(g)50.000580.000880.000466.0001040.0410.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト