17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)【6個入り】

通常単価(税別)
2,038
税込単価
2,242
通常出荷日:1日目

【特長】・広範囲な材料に強力な接着性があります。・接着速度が速く簡単に使用できます。・ハイスピードタイ...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4901761505024
  • トラスココード
    421-3564
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 容量(g)
    3×6
  • 粘度(mPa・s)
    3
  • 硬化後の色
    透明
  • 固着時間(23℃)
    20秒以下
  • タイプ
    速硬化タイプ
  • 用途
    金属、ゴム、硬質プラスチックの接着に
  • 主成分
    シアノアクリレート
  • 特長1
    接着速度が速く簡単に使用できます。
  • 内容量
    1箱(3g×6本)

型番:

AC-139
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

AC-139の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4901761505024
トラスココード
421-3564
質量(g)
100.000
材質1
主成分:シアノアクリレート
容量(g)
3×6
粘度(mPa・s)
3
硬化後の色
透明
固着時間(23℃)
20秒以下
タイプ
速硬化タイプ
用途
金属、ゴム、硬質プラスチックの接着に
主成分
シアノアクリレート
特長1
接着速度が速く簡単に使用できます。
内容量
1箱(3g×6本)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-139

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(3g×6本)
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,038
( 2,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲な材料に強力な接着性があります。
・接着速度が速く簡単に使用できます。
・ハイスピードタイプの瞬間接着剤を使いきりサイズの3g×6本入りタイプです。
【用途】
・各種の接着、ゴム製品の接着。
・金属、ゴム、硬質プラスチックの接着
・ゴムパッキンや自動車内装ゴム部品の接着
・電気・電子部品の瞬間接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)の型番AC-139のページです。 型番AC-139に関する仕様情報を記載しております。
瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)
瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018
瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)
瞬間接着剤 3000金属用
瞬間接着剤 3000RXL
瞬間接着剤 3000スーパーK
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格2,0387042,1624381,834704
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード490176150502449017613032484901761348690490176150299349017613624984901761303255
トラスココード421-3564421-3629374-8847113-9093374-8855421-3556
質量(g)100.000-60216030.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト