17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシパテ(プラ用)

通常単価(税別)
1,148
税込単価
1,263
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチックのように多少の弾力性をもって固まる。・60分硬化。・釘打ち、穴あけ可能。・塗装可...

詳細を確認
  • 商品種類
    簡易補修剤
  • JANコード
    4901761332668
  • トラスココード
    332-8899
  • 質量(g)
    74.000
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(g)
    45
  • 可使時間
    10分
  • 用途1
    プラスチックの穴埋め・成形
  • 内容量
    1本(45g)

型番:

HC-117
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HC-117の仕様・寸法情報

商品種類
簡易補修剤
JANコード
4901761332668
トラスココード
332-8899
質量(g)
74.000
材質1
主成分:エポキシ樹脂
容量(g)
45
可使時間
10分
用途1
プラスチックの穴埋め・成形
内容量
1本(45g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-117

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(45g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148
( 1,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックのように多少の弾力性をもって固まる。
・60分硬化。
・釘打ち、穴あけ可能。
・塗装可能。
・サンデイング可能。
【用途】
・プラモデルの欠け補修。
・掃除機などの家電製品の欠け補修。
・受話器の欠け補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシパテ(プラ用)の型番HC-117のページです。 型番HC-117に関する仕様情報を記載しております。
エポキシパテ(プラ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシパテ(プラ用)
エポキシパテ(コンクリート用)
エポキシパテ(金属用)
エポキシパテ(木部用)
モルタル・コンクリートの表面強化 かため太郎スプレー
アスファルト接合補修材 クイックシール クラック補修用
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインHoshin
通常価格1,1481,0981,1489983,92147,923
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品種類簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤コンクリート用補修剤
その他その他透明
JANコード490176133266849017613814204901761332675-4901761702263-
トラスココード332-8899331-4537309-0710309-0728211-4796-
質量(g)74.000898955328-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト