17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシパテ(木部用)

通常単価(税別)
998
税込単価
1,098
通常出荷日:1日目

【特長】・木のように固まる。・10分硬化。・釘打ち、穴あけ可能。・サンデイング可能。【用途】・木の節穴...

詳細を確認
  • 商品種類
    簡易補修剤
  • その他
  • トラスココード
    309-0728
  • 質量(g)
    55
  • 用途1
    木部の補修・成形
  • 材質
    エポキシ樹脂
  • 内容量
    1本(30g)

型番:

HC-118
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HC-118の仕様・寸法情報

商品種類
簡易補修剤
その他
トラスココード
309-0728
質量(g)
55
用途1
木部の補修・成形
材質
エポキシ樹脂
内容量
1本(30g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-118

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(30g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木のように固まる。
・10分硬化。
・釘打ち、穴あけ可能。
・サンデイング可能。
【用途】
・木の節穴の補修。
・家具の欠け補修。
・柱の欠け補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシパテ(木部用)の型番HC-118のページです。 型番HC-118に関する仕様情報を記載しております。
エポキシパテ(木部用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工作での穴埋めや成形作業など
5
満足度:5.0
練ってから切削作業ができるまでの時間が短い、硬化後は柔らかい木材のようにサクサク削れる、パテの重量が軽い、といった特徴が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシパテ(木部用)
エポキシパテ(コンクリート用)
エポキシパテ(プラ用)
エポキシパテ(金属用)
アスファルト接合補修材 クイックシール クラック補修用
アスファルト接合補修材 クイックシール 打ち継ぎ目用
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインHoshinHoshin
通常価格9981,0981,1481,14847,92348,061
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品種類簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤
その他その他
トラスココード309-0728331-4537332-8899309-0710--
質量(g)558974.00089--
用途1木部の補修・成形コンクリートの穴埋め・成形プラスチックの穴埋め・成形金属の穴埋め・成形--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト